Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

A műszaki szakértelem hatalma

2013 április 08, 08:00 CEST

Göteborg, 2013. április 7. A 2013-as hannoveri kiállításon az SKF speciális termékválasztékot és integrált megoldásokat mutat be „A műszaki szakértelem hatalma” témakörben.

Az elmúlt években szaktudásunkat olyan megoldások és újítások kifejlesztésére összpontosítottuk, amelyek hatékonyan növelik ügyfeleink versenyképességét – nem csak ma és a közeljövőben, hanem hosszabb távon is. Ezek olyan a gyakorlatban is bizonyított megoldások, amelyek jövedelmezőség és fenntarthatóság tekintetében számszerűsíthető előnyöket kínálnak.

Az SKF-fel való együttműködés most minden eddiginél nagyobb előnyöket tartogat az ügyfeleknek. Az évek során egyre közelebb kerültünk ipari ügyfeleinkhez, és a megszerzett tudás alapján praktikusabb megoldásokkal teremtünk kézzelfogható értéket számukra. Napjainkban már a gépek teljes életciklusát végigkövetjük – a kialakításuktól kezdve a karbantartásig –, és segítséget nyújtunk a folyamatok fejlesztésében a jobb eredmények érdekében.

Az SKF 1907-es alapítása óta a technológiai megoldások vezető globális szállítójává vált. Alapvető erősségünk, hogy folyamatos technológiai innovációink alapjain olyan termékeket hozunk létre, amelyek versenyelőnyt biztosítanak ügyfeleink számára. Mindezt több mint 40 iparág gyakorlati tapasztalatainak és az SKF technológiai platformjain – a csapágyak és csapágyegységek, a tömítések, a mechatronika, a kapcsolódó szolgáltatások és a kenéstechnikai rendszerek terén – felhalmozott szaktudás ötvözésével valósítjuk meg. Ez az, amit úgy hívünk: SKF műszaki szakértelem.

Az SKF műszaki szakértelem három üzleti dimenzió kombinációja:

1. Kulturális és földrajzi dimenzió – ennek lényege: megismerni azokat a kultúrákat és régiókat, amelyekben élünk és dolgozunk
Az SKF egy globális vállalat, helyi jelenléttel. Testközelből ismerjük ügyfeleink – és az ő ügyfeleik – igényeit, bárhol is legyenek. A helyi szakembereket globális iparági szakértők támogatják, akik képesek szélesebb kontextusba helyezni az igényeket, és kihasználni a hasonló helyzetekben világszerte elért eredményeket. Őket ugyanakkor egy világméretű gyártói és teljes körű szolgáltatási és támogatási hálózat segíti megoldásaink üzembe helyezésében.

2. Az ügyfél dimenziója – iparágak és szegmensek
Az SKF ügyfeleinek száma meghaladja a kétmilliót, cégünk pedig körülbelül 40 iparág alkalmazásaihoz kínál megoldásokat. A számos különböző területen felhalmozott tapasztalatnak köszönhetően az SKF az adott ágazatok igényeihez igazodó termékeket és szolgáltatásokat képes kifejleszteni, és felismeri, ha az egyik iparágban megszerzett szaktudás sikeresen alkalmazható egy másikban. Ez azt jelenti, hogy tisztában vagyunk az egyes alkalmazások követelményeivel és használati körülményeivel, és ennek megfelelő megoldásokat alakítottunk ki, amelyek az iparági technológia és tervezés terén az évek során végbement fejlődéssel párhuzamosan még fejlettebbé válnak.

3. A kompetencia dimenziója – az SKF öt technológiai platformja
Az SKF különböző területeken – a csapágyak és csapágyegységek, a tömítések, a mechatronika, a kapcsolódó szolgáltatások és a kenés terén – kompetens szakértői csapatai szoros együttműködésük eredményeként fejlett, integrált megoldásokat biztosítanak.

Az SKF Solution Factory hálózatban kis- és középméretű eredeti alkatrészgyártó (OEM) ügyfeleink és a végfelhasználók egyéni támogatást vehetnek igénybe. Hozzáférhetnek az SKF csoport mélyreható szaktudásához az öt platformon, és kapcsolatba léphetnek az SKF helyi mérnökeivel egyéni megoldások biztosítása vagy fejlesztése céljából.

Az SKF Solution Factory széles körű támogatási szolgáltatásai többek között a következő területekre terjednek ki: alkalmazástervezés, csapágy- és kenéselemzés, állapotfelügyeleti távdiagnosztika, mérnöki tanácsadás, lineáris mozgást végző rendszerek, erőátviteli termékek, tömítési megoldások, energia- és fenntarthatóságkezelés, eszközgazdálkodási rendszerek és ismeretek, tengelyfelújítás, csapágyfelújítás, illetve képzési programok széles választéka.

Minden SKF Solution Factory létesítmény egy olyan hálózat részét képezi, amellyel a világ egy adott pontján szerzett ismeretek gyorsan hozzáférhetők és átültethetők a gyakorlatba bárhol máshol a világon. Mindez felgyorsítja a megoldási folyamatot, és szilárd alapot nyújt az ismeretek egyre bővülő tárházának. 

Az SKF központi kompetenciái az ismerettechnológia szolgálatában
Az SKF 1907-es alapítása óta kutatási és fejlesztési tevékenységünk nyomán számos olyan innováció született, amelyeknek a csapágyipar új szabványokat, termékeket és megoldásokat köszönhet. 2012-ben az SKF 663 találmánybejelentést rögzített, és 421 ízben már első alkalommal sikeresen igényelte a szabadalmi bejegyzést. Az SKF szaktudásának hasznosításával az ügyfelek eredményesebb, sikeresebb és jövedelmezőbb működést érhetnek el.

Az ügyfelek versenyelőnyének növelésére irányuló folyamatos termék- és szolgáltatásfejlesztés az SKF-nél két pilléren nyugszik: az egyik a központi technológiai területekre és szakemberekre fordított beruházások, a másik pedig az ebből származó szaktudás kombinálása konkrét követelmények teljesítéséhez.

Életciklus-kezelés:
Az SKF kutatási projektjeinek egyre nagyobb hányada elsősorban az ügyfélalkalmazások teljes életcikluson átívelő környezetvédelmi jellemzőinek javítására összpontosít. Ez azt jelenti, hogy figyelembe vesszük a termék vagy a gyártási eljárás környezetre gyakorolt hatásait, függetlenül attól, hogy ezek a termék mely életciklusában fordulnak elő.

A pozitív fejlődés és a fejlettebb környezetvédelmi technológiák használatának támogatása érdekében az SKF a közelmúltban elindított egy életciklus-kezelési programot. A program célja az SKF termékeinek és gyártási folyamatainak környezeti teljesítményével kapcsolatos ismeretek folyamatos fejlesztése, és ezek gyakorlati alkalmazása mindennapi üzletviteli módszerek és eszközök keretében.

Fenntarthatóság és környezetvédelem:
A fenntarthatóság már több mint 100 éve tölt be jelentős szerepet az SKF-nél. Vállalatunk már a világ első önbeálló golyóscsapágyának 1907-es kifejlesztése óta tisztában van a gördülékeny működés jelentőségével, amely a súrlódás csökkentésével érhető el. Alacsonyabb súrlódás mellett az alkalmazás kevesebb energiát használ. Napjainkban már jól ismertek a fosszilis energiahordozókkal történő energiatermelésből eredő negatív környezeti hatások. Az SKF-nek meggyőződése, hogy a természeti környezetről való gondoskodás valójában üzleti szempontból is ésszerű és helyes irány. Immár több mint egy évszázados múlttal a hátunk mögött még nagyobb lehetőségként – és felelősségként – tekintünk arra, hogy úttörő szerepet vállaljunk a környezeti fenntarthatóság globális kihívásainak leküzdésében. A BeyondZero™ koncepció 2005-ös megalkotásakor két cél lebegett a szemünk előtt:
1. Az SKF működéséből eredő negatív környezeti hatások csökkentése, illetve
2. Az SKF megoldásai által kínált pozitív környezeti hatások növelése innováció útján és új, jobb környezeti jellemzőkkel rendelkező technológiák, termékek és szolgáltatások biztosításával.

Az SKF BeyondZero e célok ötvözésével átfogó megközelítéssel igyekszik pozitívan hozzájárulni a bolygónkkal szembenálló környezetvédelmi kihívások leküzdéséhez.

Az SKF környezetvédelem és fenntarthatóság iránti elkötelezettségének újabb bizonyítéka az új SKF BeyondZero portfólió, illetve az ehhez kapcsolódó célkitűzések, amelyek az SKF új klímastratégiájában és a Climate Savers klímavédelmi program keretében a WWF-fel folytatott együttműködésben is tetten érhetők. Eddig az SKF az egyetlen olyan ipari termelővállalat, amely csatlakozhatott a klímavédelmi programhoz. A program célja az üvegházhatást okozó gázok, például a szén-dioxid kibocsátásának csökkentése reális, számszerűsíthető, külső szakértők által ellenőrzött módszerekkel. Az SKF elkötelezett célja, hogy olyan termékeket és megoldásokat fejlesszen ki, amelyek a berendezések és gépek életciklusának valamennyi fázisában hozzájárulnak e célok eléréséhez, számos autóipari ágazatban és ügyfeleink szakosodott iparágaiban egyaránt.

A Hannover Messe kiállításon az SKF pavilonjánál számos termék és megoldás megtekinthető az SKF BeyondZero portfóliójából. Ezek közül az egyik figyelemreméltó új termék az SKF szennyvíztisztító létesítményekben használt szellőztetőrendszerekhez szánt vezérlési megoldása, amely akár 40%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást. A megoldás energiatakarékos, állandó mágnessel működő nagysebességű motort, aktív mágneses csapágyakat (AMB) és integrált AMB-vezérlőrendszert használ. Használata egy 350 kW teljesítményű légbefúvó rendszerben éves szinten 500 000 kWh megtakarítást eredményezhet, ami 375 tonnával alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátást jelent.


Érzékelők/állapotfelügyelet:
A telepítéshez szükséges költségek és idő csökkentésével, illetve az alkatrészek élettartamának növelésével kapcsolatos ügyféligényekre az SKF olyan termékekkel válaszol, amelyek hatékonyan hasznosítják a vezeték nélküli technológiákat.

Az üzemi körülményeknek az érintkezési területhez minél közelebbi megfigyelése nagyobb pontosságot biztosít a rendszer teljesítményének vizsgálatához. A hőmérséklet, a sebesség, a forgásirány és a rezgés mellett a csapágyak vagy csapágyházak külső felületére rögzített érzékelőkkel a terhelés is megfigyelhető. Az SKF olyan úttörő innovációval folytatja a fejlesztéseket ebben az irányban, amely forradalmasíthatja a csapágyak állapotfelügyeletét: a vezeték nélküli SKF Insight™ megoldással. A különböző technológiák terén elért áttörő fejlődés révén a csapágyak már külső tápellátás, érzékelők, kábelek és adatgyűjtő elektronika nélkül, kizárólag a csapágyba integrált összetevők segítségével is képesek adatokat szolgáltatni működési körülményeikről. 

Az SKF Insight™ megoldásainak jellemzői:
• A miniatürizált érzékelőtechnológiák olyan kritikus paraméterek mérését teszik lehetővé, mint például a fordulatszám, a hőmérséklet, a sebesség, a gyorsulás, a hangemisszió és a terhelés.
• Nem igényelnek külső áramforrást – az intelligens csapágyak saját maguk képesek előállítani a működésükhöz szükséges energiát, közvetlenül az alkalmazási környezetből.
• Egyszerűség érzékelők és kábelek telepítése nélkül – a csapágyba integrált intelligens vezeték nélküli technológia olyan környezetekben is lehetővé teszi a kommunikációt, ahol hagyományos WiFi nem használható.
• Intelligens csapágyhálózatok – a vezeték nélküli átjárón keresztül és egymással is kommunikáló SKF Insight™ csapágyak strukturálatlan hálózatot alkotnak, és képesek az állapotukra vonatkozó információkat küldeni az SKF-felhőben működő kiszolgálóknak.


Tribológia:
A kenőanyagok és a csapágyacél közötti interakció kritikus tényező, különösen akkor, ha a csapágyak minimális kenés mellett működnek.

A kenőanyag és a csapágyacél közötti interakció következtében képződő reakciós réteg vegyi összetétele és mechanikai tulajdonságai jelentősen befolyásolják a csapágy teljesítményét. Ezért a reakciós rétegek összetételének és mechanikai jellemzőinek megismerése kiemelt fontosságú az SKF számára. Az üzemi körülmények feltérképezése, előrejelzése és szabályozása segít a csapágy súrlódásának és kopásának csökkentésében, és meghosszabbítja az üzemidőt.

Az SKF új Extended Life önbeálló siklócsapágyai egyedülálló tribológiai rendszert használnak, amelyre speciális felületkezelés, kenőanyag és tömítések jellemzők. Mindez a csapágy különleges belső kialakításával együtt robusztus és energiatakarékos megoldást eredményez.

Az SKF Extended Life önbeálló siklócsapágyak hosszabb élettartammal rendelkeznek, és nem igényelnek újrakenést, így csökkentik a birtoklási költséget és a káros környezeti hatásokat. Egyetlen 100 mm furatméretű csapágy esetén például akár 876 g kenőanyag is megtakarítható évente. Egy olyan traktor esetén, amely hat ilyen típusú és méretű csapággyal rendelkezik, az éves megtakarítás az 5,2 kg-ot is elérheti. Mindez éves szinten 7,7 kg-mal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást. Ezek a számítások csak a kenőanyag-megtakarítást veszik alapul, a 37%-kal alacsonyabb súrlódási veszteséggel nem számolnak. A termék az SKF BeyondZero portfólió* tagja.


Tömítések:
Az SKF a tömítések speciális modellezése által új rugalmas anyagok fejlesztésével és a tömítőajkak tribológiai jellemzőinek optimalizálásával fejleszti a tömítések hatékonyságát.

Ezek az újgenerációs anyagok új típusú kitöltőanyagokkal érnek el kisebb súrlódást. A tömítésekbe integrált mágneses kódolóegységek és érzékelők lehetővé teszik az információ továbbítását a vezérlőrendszerekhez. Újszerű kísérleti módszerek és speciális szimulációs eljárások segítségével új ismeretekre tettünk szert a gumi érésével, súrlódásával és kopásával kapcsolatban.

Az SKF megmunkált tömítési megoldásokat kínál hidrodinamikus vezérlési, illetve folyadékkezelési és erőátviteli alkalmazásokhoz. Az SKF megoldások néhány speciális jellemzője:

• Az ügyfelekkel a tervezési fázistól a sorozatgyártásig folytatott szoros együttműködés révén pontosan az egyéni igényekre szabott megoldásokat kínálunk
• A tömítések és egyéb összetevők gyártása rövid határidőre, 4000 mm-ig egy darabban, nagyobb méret esetén egy különleges hegesztési eljárással történik
• A tömítőanyagok széles kínálatából választhat, többek között számos különböző iparági szabványnak és szabályozásnak (FDA, NSF, KTW, NORSOK, NACE stb.) megfelelő, minősített anyagok közül is


SKF AB
(publ)


További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
Nia Kihlström, az SKF csoport kommunikációs részlegének munkatársa, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
Colin Roberts, az SKF csoport kommunikációs részlegének munkatársa; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
™ A BeyondZero és az SKF Insight az SKF csoport védjegye.


Sajtóanyag letöltése

SKF logo