Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF Extended Life tartós siklócsapágyak csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást és a teljes birtoklási költséget

  • Történet

    2013 április 08, 08:00 CEST

    Az SKF egy gyakorlatilag karbantartásmentes acél/acél csapággyal erősíti az SKF BeyondZero portfóliót

    Göteborg, 2013. április 7. Az SKF egy új, megnövelt élettartamú önbeálló siklócsapágyakból és gömbcsuklókból álló termékcsaládot dobott piacra. Ezek a csapágyak, amelyek elsősorban a mezőgazdasági, az erdészeti és az építőipari szektor alkalmazásait célozzák meg, gyakorlatilag karbantartásmentesek, tehát nem igényelnek újrakenést. A termék az SKF BeyondZero portfóliójának* tagja.

    Az SKF Extended Life önbeálló siklócsapágyak hosszabb élettartammal rendelkeznek, és nem igényelnek újrakenést, így csökkentik a birtoklási költséget és a káros környezeti hatásokat. Egyetlen 100 mm furatméretű csapágy esetén például akár 876 g kenőanyag is megtakarítható évente. Egy olyan traktor esetén, amely hat ilyen típusú és méretű csapággyal rendelkezik, az éves megtakarítás az 5,2 kg-ot is elérheti. Mindez éves szinten 7,7 kg-mal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást. Ezek a számítások csak a kenőanyag-megtakarítást veszik alapul, a 37%-kal alacsonyabb súrlódási veszteséggel nem számolnak.

    „A csapágyak robusztus és energiatakarékos mivolta a különleges felületkezelési eljárásokat, zsírt és tömítéseket használó tribológiai rendszernek és az egyedi belső felépítésnek köszönhető. Emellett az SKF megnövelt élettartamú siklócsapágyak foszfátbevonattal rendelkeznek, és olyan kezelésen esnek át, amely gyakorlatilag teljesen kiküszöböli a korróziót, és csökkenti a kopást. Ezt követi a csapágyak zsírzása és tömítése” – magyarázza Juergen Scholer, az SKF siklócsapágyakért felelős termékmenedzsere.

    Az SKF megnövelt élettartamű siklócsapágyai nagy igénybevételre tervezett háromajkas tömítéssel vannak felszerelve, ami a teljes birtoklási költség csökkentésének kulcstényezője. Ezek a tömítések gyakorlatilag teljesen kiküszöbölik a szennyezőanyag behatolását és az ennek eredményeként kialakuló gyenge kenést, amely a csapágy idő előtti meghibásodását okozza.

    Az SKF megnövelt élettartamú siklócsapágyak jelentik a láncszemet a normál acél/acél és a karbantartásmentes SKF TX-siklócsapágyak között. Egészen eddig az acél/acél önbeálló siklócsapágyaknak a rendszeres karbantartási ütemterv keretében újrakenésre volt szükségük.

    *Az SKF BeyondZero cégünk környezetbarát termékeinek portfóliója. Ahhoz, hogy az SKF termékei, szolgáltatásai és megoldásai helyet kapjanak a BeyondZero portfólióban, jelentős környezetvédelmi előnyöket kell biztosítaniuk.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Nia Kihlström, az SKF csoport kommunikációs részlegének munkatársa, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, az SKF csoport kommunikációs részlegének munkatársa; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.


  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo