Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF bemutatja a forradalmi SKF Insight™ intelligens csapágytechnológiát

  • Történet

    2013 április 08, 08:01 CEST

    Új távlatokat nyit a gépek állapotfelügyelete terén

    Göteborg, 2013. április 8.: Az SKF bemutatta az SKF Insight™ technológiát, amely áttörést hozó innovációt jelent az SKF csapágyakba integrált intelligens vezeték nélküli technológiák területén. Az SKF különböző intelligens technológiákat érintő fejlesztései már lehetővé teszik, hogy a csapágyak belső tápellátású érzékelők és adatgyűjtő elektronikai összetevők segítségével folyamatosan adatokat szolgáltassanak működési körülményeikről. A csapágyat már régóta a forgógépek „szívének” tekintik – az SKF-nek köszönhetően már az „agyuk” is a csapágy lesz.

    „Ezek az innovációk forradalmasítani fogják a csapágyak állapotfelügyeletét, különösen kritikus fontosságú gépekben és technikailag kihívást támasztó alkalmazásokban. Az SKF Insight technológiával az állapotfelügyelet még szélesebb körben elérhetővé válik, különösen olyan alkalmazási helyzetekben, ahol ez korábban lehetetlen vagy nehezen kivitelezhető volt – osztotta meg gondolatait Tom Johnstone, az SKF elnök-vezérigazgatója. – Integrált diagnosztikai technológiánkkal ügyfeleink még jobban kézben tarthatják a gépek életciklusát, ami alacsonyabb összköltséget eredményez, jobb megbízhatóság és hosszabb élettartam mellett.”

    Az SKF csoport technológiai fejlesztési részlegének első alelnöke, Alan Begg hozzátette: „Három éve egy olyan integrált, saját tápellátású érzékelőcsomag kialakítása lebegett a szemünk előtt, amely képes bármikor vezeték nélkül információt továbbítani a csapágy állapotáról – egy intelligens csapágy, amely üzen, ha bármi történik vele. Kitartó kutatás-fejlesztési munkánk – miniatürizálás, az áramfejlesztési kihívások leküzdése, az érzékelők és elektronikai alkatrészek speciális elhelyezése – eredményeképpen elképzelésünk az SKF Insight technológiában végül testet öltött. A mérnöki szakma régi álma volt, hogy a csapágy ne csak a forgógépek »szíve«, hanem »agya« is legyen. Büszke vagyok arra, hogy komoly innovációs hagyományainak köszönhetően az SKF az első, aki ezt képes volt valóra váltani.”

    Felügyelet közvetlenül a csapágyon
    Az SKF Insight előtt az állapotfelügyeleti eljárásokkal csak akkor volt megállapítható a kár, ha az már megtörtént. A csapágy közvetlen érzékelése révén az SKF immár folyamatában, az első mikroszkopikus hatástól kezdve képes nyomon követni a károsodást, az ügyfelek pedig ez alapján megtehetik a csapágy romlását okozó tényezők enyhítéséhez szükséges lépéseket: kenőanyagot vihetnek fel, enyhíthetik a tranziens túlterhelés mértékét stb.

    Az SKF Insight emellett a közvetlenül a csapágyra jutó terhelés figyelésével elméleti értékek helyett a csapágy által ténylegesen elszenvedett terhelés mérését teszi lehetővé. Ez az értékes információ a tervezési szakaszban újra felhasználható a rendszer és a csapágy kialakításának fejlesztésére.

    A csapágyakba integrált SKF Insight™ technológiával az ügyfelek egyszerűbben és kényelmesebben vághatnak bele állapotfelügyeleti tevékenységekbe. A működéssel kapcsolatos mélyrehatóbb ismeretek, a jobb karbantartás-tervezés, a munkaerő és a pótalkatrészek optimalizált kezelése mind hozzájárul az operatív költségek csökkentéséhez.

    Az SKF Insight technológia főbb jellemzői:
     Miniatürizáció – A miniatürizált érzékelőtechnológiák többek között olyan kritikus paraméterek mérését teszik lehetővé, mint a fordulatszám, a hőmérséklet, a sebesség, a vibráció vagy a terhelés.
     Önálló tápellátás – Az intelligens csapágyak saját maguk képesek előállítani a működésükhöz szükséges energiát, közvetlenül az alkalmazási környezetből.
     Egyszerűség – A csapágyba integrált intelligens vezeték nélküli technológia olyan környezetekben is lehetővé teszi a kommunikációt, ahol hagyományos WiFi nem használható.
     Intelligens hálózatok – A vezeték nélküli átjárón keresztül és egymással is kommunikáló SKF Insight csapágyak strukturálatlan hálózatot alkotnak, és képesek az állapotukra vonatkozó információkat küldeni elemzés céljából.

    Az SKF Insight adott alkalmazási helyzetre szabott megoldásai már tesztüzemben működnek kiemelt ügyfeleinknél többek között a szélenergia-, a vasúti és a fémiparban; emellett az SKF aktívan dolgozik további tesztalkalmazások kialakításán más iparágakban.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:

    Média – forródrót:+46 31 337 2400

    Sajtókapcsolatok:Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com

    Befektetői kapcsolatok:Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com




    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.


  • Kép
  • Videó

Sajtóanyag letöltése

SKF logo