Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF napkövető rendszerekhez szánt megoldásai csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást és növelik a hasznosítható napenergia mennyiségét

  • Történet
    Napkollektorhoz készült lineáris aktuátor
    Napkollektorhoz készült lineáris aktuátor

    2013 április 08, 08:00 CEST

    Göteborg, 2013. április 7. Az SKF CASD-60 lineáris aktuátor és az SKF CRSD 290 napkövető csapágymodul egyaránt hozzájárulnak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez – a két megoldással egy 58 négyzetméteres napkollektor által előállított éves energiamennyiség 5,8 MWh-val növelhető. Ez egyetlen megoldásra vetítve évente 4,4 tonnával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, a világ villamos hálózatának 0,749 kg/kWh-s átlagos kibocsátási tényezőjével számolva. Mindkét megoldás az SKF BeyondZero portfólió tagja.*

    „A megújuló energia hasznosítása a szén-dioxid-kibocsátás egyik leghatékonyabb módja. Az SKF speciális elektromechanikus technológiája jelentős fejlődést képvisel a mai karbantartás-igényes megoldásokhoz képest, és a nap pozíciójának pontos követésével minden napszakban és évszakban kiváló teljesítményt, precizitást és hatékonyságot biztosít” – mondta Markus Behn, az SKF megújuló energiai üzletág napenergiai szegmensének globális üzletfejlesztési vezetője.

    Az SKF napkollektorokhoz szánt lineáris aktuátorai és napkövető csapágymoduljai olyan mozgást tesznek lehetővé egy, vagy akár két tengely mentén, amely pontosan nyomon követi a nap mozgását az égen.

    Egyedülálló kialakításánál fogva mindkét megoldás megfelel az IP65 szabvány előírásainak, és képes ellenállni a napkollektorok mostoha üzemeltetési körülményeinek. Emellett a két megoldás egyaránt rendkívül pontos mozgást tesz lehetővé, és 20 éves várható élettartamuk során gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást, ami csökkenti a kiegyenlített energiaköltséget (LCOE) az SKF ügyfeleinél. Az SKF napkollektorokhoz szánt lineáris aktuátorai és csapágymoduljai napelemes és koncentrált napelemes rendszerekben egyaránt használhatók.

    A szén-dioxid-kibocsátási értékek egytengelyes követőegységre szerelt, 58 négyzetméteres panelekre érvényesek. Kéttengelyes követőegység használata esetén még kedvezőbb eredmény tapasztalható. Más méretű panel használatával más eredmény jelentkezik. Minél nagyobb a panel, annál jelentősebbek a környezetvédelmi előnyök, hiszen az aktuátor előállításával és a hulladékkezeléssel járó hatások eltörpülnek a pozitívumok mellett.

    * Az SKF BeyondZero portfólió olyan termékeket tartalmaz, amelyek kedvezőbb környezetvédelmi jellemzőkkel bírnak. Ahhoz, hogy az SKF termékei, szolgáltatásai és megoldásai helyet kapjanak a BeyondZero portfólióban, jelentős környezetvédelmi előnyöket kell biztosítaniuk.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Nia Kihlström, az SKF csoport kommunikációs részlegének munkatársa, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, az SKF csoport kommunikációs részlegének munkatársa; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.


  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo