Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF új fejlesztése a fémipar számára a HSS tömítés – tömítési megoldás a hengersorok nagyméretű csapágyaihoz.

  • Történet
    Szöveterősítésű, gumi kivitelű HSS tömítések
    Szöveterősítésű, gumi kivitelű HSS tömítések

    2013 október 07, 09:00 CET

    A szöveterősítésű, gumi kivitelű HSS tömítések nagyteljesítményű, megbízhatóságot és termelékenységet növelő megoldást jelentenek a hengersoroknál. .

    Göteborg, 2013. október 7: Az SKF új fejlesztése a fémipar számára a HSS tömítés, a vállalat ipari radiális tengelytömítések sorozatának legújabb terméke. A HSS tömítés megbízható és könnyen beszerelhető megoldást nyújt a hengersorok csapágytőkéinél. A tömítés sorozatot újfajta megerősítés jellemzi, jelenleg az SKF legelőnyösebb ajánlata a fémgyártó berendezések nagyméretű csapágyainak védelmére.

    “A tömítéseket gyakran csak szükséges árucikknek tartják. Valójában azonban nélkülözhetetlen részei a rendszernek, biztosítják a csapágyak és a rendszer működését, megbízhatóságát és hatékonyságát. Optimalizált csapágyelrendezés részeként a HSS tömítések javítják az eszközhatékonyságot, fokozzák a hengerek megbízhatóságát és termelékenységét, és csökkentik a tonnánkénti költségeket.” - nyilatkozta Robert Blachfellner, az SKF Ipari Tömítés Szegmens Globális Termék Igazgatója.

    A HSS tömítések NBR és két, SKF által kifejlesztett anyag, az SKF Duratemp (HNBR) és SKF Duralife (FKM) kivitelben állnak rendelkezésre, mely anyagokat évtizedek óta sikeresen használják a nagyterhelésű alkalmazásoknál. Ezeknek a nagy teljesítményű anyagoknak a standard kategóriáját ajaktömítésekhez használják, míg a fészekfurattal érintkező tömítéstestet keményebb minőségből készítik a beszerelés és működés közbeni nagyobb stabilitás érdekében. A szöveterősítésű tömítésnél lehetőség van az osztott kivitelre, amely nagyban megkönnyíti a beszerelést és a cserét. Az egyenletes külső átmérő kiváló statikus tömítést biztosít, a nedvesség hatására bekövetkező méretbeli változás kockázata nélkül.

    A HSS tömítések opcionálisan zsírzó pontokkal is rendelkeznek a hátsó részen, amely lehetővé teszi két HSS tömítés tömítő ajkai közötti újrakenést O-elrendezésnél vagy tandem elrendezésnél is.  

    A HSS tömítések a speciális tengelyekhez vagy speciális méretű tömítésfészekbe illesztéshez egyedi méretekben is rendelhetők, a költségek vagy a szállítási idő növekedése nélkül.

    A HSS tömítésekről további információt az alábbi honlapon olvashat: www.skf.com/group/industry-solutions/metals

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:

    Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.<2

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (656 KB)

SKF logo