Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Új tömített SKF egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak

2013 október 11, 10:00 CEST

Göteborg, 2013. október 11.: Az SKF bejelentette egy olyan új, tömített egysorú ferde hatásvonalú csapágy kifejlesztését, amely a szivattyúktól és kompresszoroktól, a hajtóműveken, lifteken át az elektromos motorokig sokféle ipari alkalmazásban használható, ahol fő szempont a megbízhatóság, a hosszú üzemi élettartam és az alacsony életciklus költség.  

Az új csapágy jellemzője alapkivitelben a két, nem-érintkező, acélerősítésű nitrilgumi (NBR) tömítés, valamint a nagy teljesítményű, hosszú élettartamú poliurea (GXN) zsírkenés.

A tömített SKF egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak méretben csereszabatosak, és teherbírásukat tekintve is megegyeznek a nagy teherbírású nyitott csapágyakkal.

A nem-érintkező tömítés konstrukciója olyan rendkívül keskeny rést képez a tömítő ajak és a vele szemben lévő csapágy belső gyűrű felülete között, amely biztosítja a szennyeződés kizárását és a zsír benntartását még függőleges tengelyű alkalmazásoknál is.

Mivel nem-érintkező tömítésről van szó, ezért nem keletkezik súrlódási hő, így a csapágy a nyitott csapágyakéval azonos, magas fordulatszámon tud működni. Az alacsonyabb üzemi hőmérséklet növeli a kenőanyag élettartamát is.

Az összehasonlító vizsgálatokban a tömített SKF egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 30%-kal alacsonyabb csúcs hőmérsékleten és 20%-kal kisebb állandó hőmérsékleten üzemelnek, mint az azonos méretű, érintkező tömítésű csapágyak (°C értékek).


A tömített SKF egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak a 72-es sorozatban 15 - 55 mm-es furatmérettel készülnek. A 73-as sorozatú csapágyak furatmérete 12 - 50 mm között van. Alapkivitelben párosítás nélküli egyedi csapágyként kaphatók, de ajánlhatók univerzális párosítású csapágyként is 3 hézag és előterhelési osztályban.

SKF AB
(publ)

További információt a következő elérhetőségeken kérhet:

Press Relations:Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
A ™BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

Sajtóanyag letöltése

SKF logo