Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az axiális tömítéseket kifejezetten a szélerőművek igényeihez fejlesztették ki

  • Történet
    Axiális tömítés
    Axiális tömítés

    2013 október 16, 10:30 CEST

    A H-ECOPUR® poliuretán innovatív kialakításának és kiváló kopásállóságának köszönhetően az SKF HRC1 axiális tömítés jelentősen növeli a tömítés élettartamát.

    Göteborg, 2013. július 16. október 16. Az SKF bemutatta az új axiális tömítést, melyet kifejezetten a szélerőművekhez, az erőművek főtengelyeit érő szélsőséges körülmények közötti üzemelésre tervezett. A szélturbinák megbízhatóbb működése és a karbantartási költségek csökkentése érdekében az axiális tömítés jobban véd a szennyeződések ellen és jelentősen hosszabb élettartammal rendelkezik. A tömítés segít a szélerőművek üzemeltetőinek a szennyeződésekkel kapcsolatos csapágy meghibásodások, valamint az ebből fakadó váratlan gépleállások, javítások és termeléskiesés költségeinek a csökkentésében. <1/
    “Ezzel a kivételesen hosszú élettartammal a tömítés megfelel a szabvány szélerőmű karbantartási vizsgálati ütemtervnek - ez óriási előnyt jelent a költséghatékonyabb karbantartási ütemezés szempontjából." - nyilatkozta María Concepción Martín, az SKF tömítési megoldások termék menedzsere.

    Mostanáig a szélerőművek az általános ipari felhasználásra gyártott gumitömítéseket használták, melyek egyáltalán nem feleltek meg a szélturbinák főtengelyeit érő szélsőséges körülményeknek. Ezek a gumitömítések gyorsan elkoptak, mivel nehezen tűrték a durva felületekkel való érintkezést és a korlátozott kenési körülményeket.

    A HRC1 axiális tömítést az SKF ennek a problémának a megoldására fejlesztette ki. A tömítés kiváló kopásállósággal és szakítószilárdsággal rendelkező, SKF-fejlesztésű, speciális H-ECOPUR poliuretán anyagból készült. A könnyebb szerelhetőség érdekében a tömítés acél rögzítő bilinccsel és „fast-lock” mechanizmussal rendelkezik, valamint osztatlan és osztott kivitelben is rendelhető.

    Szoros együttműködésben egy kitűnő szélturbina gyártóval, az SKF a HRC1 axiális tömítést hosszantartó helyszíni próbának vetette alá. 40 különálló, 2,5 MW-os turbinába történő beszerelés után a tömítést folyamatosan, valódi körülmények között tesztelték. Három hónap elteltével az első vizsgálat néhány, a normál futásból adódó kopást fedezett fel a tömítésen. Hat hónappal később csak minimális változást tapasztaltak.

    “Ez a helyszíni próbaüzem megerősítette, hogy az SKF HRC1 axiális tömítés drasztikusan hosszabb élettartammal rendelkezik, mint a hagyományos gumitömítések." - közölte María Concepción Martín.

    A szélerőművek számára kifejlesztett összes SKF termék a BeyondZero* portfólióba tartozik.

    *Az SKF BeyondZero cégünk környezetbarát termékeinek portfóliója. Ahhoz, hogy az SKF termékei, szolgáltatásai és megoldásai helyet kapjanak a BeyondZero portfólióban, jelentős környezetvédelmi előnyöket kell biztosítaniuk.


    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:

    Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a technikai segítségnyújtástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki konzultációt és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

    Az SKF és a H-ECOPUR az SKF Csoport bejegyzett védjegyei.
    A ™BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo