Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF a 2013. évi PTC Asia kiállításon mutatja be fejlett termékeit és megoldásait

  • Történet
    SKF szellőztető-légbefúvó
    SKF szellőztető-légbefúvó

    2013 október 28, 08:00 CET

    Sanghaj, Kína, 2013. október 28.: Az SKF öt technológiai rendszerének termékeit és integrált megoldásait mutatja be a 2013. évi PTC Asia kiállításon, tudásalapú technológiája erejét kihasználva bizonyítja megoldásainak széles körű alkalmazhatóságát, ami egyben a vevők sikere iránti elkötelezettségéről is tanúskodik.

    „Globális jelenlétünk, ipari tapasztalatunk és technológiai rendszereink vevői értéket teremtő kombinációját hívjuk mi »a tudás alapú technológia erejének«. Ezt kihasználva az idei PTC Asia kiállításon kiváló minőségű és fejlett technológiák széles választékát kínáljuk, amelyek nagy mértékben segítik vevőinket, hogy nyereségesebbé és termelékenyebbé váljanak, illetve fejlődésük fenntartható legyen” – mondta Mr. Zhu Jiming, az SKF China elnöke.

    Az SKF különböző üzletágainak szakértői – többek között Mr Tony Gong értékesítési igazgató, IDBU China, Mr Jonas Kjellberg, az SKF Ipari Hajtástechnika üzletágvezetője, Mr Francisco Serrano, az Ipari Erőátvitel üzletágvezetője, Mr Darron Henn, az Ipari Tömítések értékesítési igazgatója, Ms Chiara Forlani, az Ipari Elektromosság üzletágvezetője, Mr Stefano Marzola, a Hajtáslánccal Kapcsolatos Szolgáltatások üzletágvezetője és Mr Alexandre Moureaud, Kiemelt Ügyfelek, SKF Mágneses Rendszerek – mind jelen lesznek, hogy ötleteket cseréljenek és részletes megbeszéléseket folytassanak a látogatókkal.

    Az idei PTC kiállításon az SKF legújabb, az iparág főbb kihívásainak megfelelő, az ipari elektromosság, folyadékok, ipari áttétel, anyagmozgatás és ipari erőátvitel üzletágak termékeinek és megoldásainak választékát mutatja be.

    A kiállítás egyik fénypontja az az SKF által nemrégiben piacra dobott energiahatékony, állandó mágnessel működő nagy sebességű motor lesz, amely szennyvíztisztító létesítményekben használt szellőztetőrendszerekhez készült, és amely akár 40%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást. Az SKF szellőztetőrendszerekhez készült megoldása egy 75-350 kW teljesítményű, állandó mágnessel működő nagysebességű motort (PMM), aktív mágneses csapágyakat (AMB) és integrált AMB-vezérlőrendszert tartalmaz. Az olajmentes motoros megoldások termékcsaládja számos teljesítményfokozó jellemzővel rendelkezik, például a hagyományos indukciós motorokkal ellentétben félterhelés és -sebesség esetén is megőrzik hatékonyságukat. Az SKF szellőztetőrendszerekhez készült megoldása emellett a hagyományos vezérlőrendszereknél kevesebb mechanikus alkatrészt használ, így kevesebb karbantartást igényel, és hatékony beépített felügyeleti és diagnosztikai képességekkel garantálja a kiváló teljesítményt és megbízhatóságot. A rendszer az SKF BeyondZero portfóliójának* része.

    Az erőátviteli berendezések beruházáshoz viszonyított maximális hozama minden üzemeltetési vezető elsődleges célja. Ennek megvalósulásához a működési megbízhatóság, energiahatékonyság és minimális karbantartás-szükséglet megfelelő keveréke szükséges, az „SKF erőátviteli berendezés – életciklus” pedig pont ebben segíthet. Az erőátviteli berendezések (Drivelines) az SKF termékek és szolgáltatások választékát tartalmazzák. A különbség abban áll, hogy az SKF az egész rendszert átvizsgálja, és olyan ajánlatokkal áll elő, amelyek a legjobban illeszkednek az adott megoldáshoz, azaz nem csak egyetlen problémára összpontosít, hanem a teljes rendszerre. A kiállításon az SKF az erőátviteli berendezés két változatát is bemutatja, hogy az OEM és a végfelhasználók igényeit egyaránt kielégítse. Az OEM verzió a tervezésre és a kapcsolódó alkatrészekre fókuszál, hogy segítse az OEM vásárlókat a sebességváltó méretének csökkentésében, a nyomaték, a hasznos élettartam és a működés megbízhatóságának növelésében, valamint a teljesítményveszteség korlátozásában. Az SKF által az állapotfelügyeleti rendszer alapján kifejlesztett legújabb érzékelőket tartalmazó végfelhasználói verzió lehetővé teszi a hasznos üzemidő és termelési mennyiség növelését, illetve a karbantartási és üzemköltségek csökkentését.

    Az SKF a kemény, ultratiszta, magas nitrogéntartalmú acél új generációját fejlesztette ki, amelynek jellemzői: nagyfokú ütésállóság, magas ellenállóság az anyagkifáradással szemben és kiváló korrózióálló képesség. A kiállítás alatt az SKF bemutatja új csapágyait is, amelyek megbízható és költséghatékony kompressziót biztosítanak a savanyú gáznak kitett csavarkompresszorokhoz. Az SKF savanyú gáznak kitett csapágyait fejlett görgőscsapágy alapanyagokból készítik, melyek nagy kerámiagörgőket, különösen erős, rozsdamentes acél futópályákat (VC444) és szál erősítésű PEEK (poliéter-éter-keton) kosarakat (PHAS, PH stb.) tartalmazó hibrid görgőscsapágyak (HC5 utótag).

    Az SKF energiahatékony (E2), mély hornyú golyóscsapágyainak 2008-as piacra dobása óta választékát a nagyobb, max. 350 kW-os (500 LE) villanymotorokhoz gyártott csapágyakkal bővítette, ami a szerelő partnerek, illetve az OEM és végfelhasználók számára is hosszabb életciklust és alacsonyabb üzemeltetési költségeket jelent. Az SKF E2 csapágyai a szabványos SKF csapágyakhoz képest akár 50%-kal is csökkenthetik a súrlódási veszteségeket, így kevesebb hő is termelődik. Az SKF kifejezetten erre a célra kifejlesztett, alacsony súrlódású kenőzsírjával gyárilag kent SKF E2 csapágyak növelik a motor hasznos üzemidejét, a folyamat termelékenységét és az energiahatékonyságot, illetve csökkentik a karbantartási, javítási és üzemeltetési költségeket a folyamaton belül.

    Az SKF az STS (partra rakodó) darut, a hidraulikus szivattyút, a Seal Jet tömítésgyártó berendezést és az újonnan kifejlesztett sebességváltót is bemutatja a kiállításon. Az SKF a Speedi Sleeve és az MROD tömítéseket is kiállítja, amelyek számos látogatót és érdeklődőt vonzanak. A PTC ASIA kiállítást, az erőátviteli berendezések és vezérlési technológiák egyik legjelentősebb kiállítását 1991-ben rendezték meg először Kínában. Az SKF idén ötödik alkalommal van jelen a kiállításon, ahol ismét bizonyítja termékeinek és megoldásainak fejlődését.

    * Az SKF BeyondZero portfólió olyan termékeket tartalmaz, amelyek kedvezőbb környezetvédelmi jellemzőkkel bírnak. Ahhoz, hogy az SKF termékei, szolgáltatásai és megoldásai helyet kapjanak a BeyondZero portfólióban, jelentős környezetvédelmi előnyöket kell biztosítaniuk.



    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

    Az SKF® az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    A BeyondZero™ az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo