Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF kibővíti a nagyteljesítményű villanymotorokhoz gyártott energiatakarékos (E2) mély hornyú golyóscsapágyainak termékskáláját

  • Történet
    E2 csapágy villanymotorokhoz
    E2 csapágy villanymotorokhoz

    2013 november 04, 09:00 CET

    Göteborg, 2013. november 4.: Az SKF energiatakarékos (E2) mély hornyú golyóscsapágyak 2008. februári bevezetése óta az SKF kibővítette a termékskálát, és ezzel megcélozta a nagyobb, legfeljebb 350 kW teljesítményű villanymotorok piacát.

    „Ügyfeleink folyamatosan törekszenek energiamegtakarításra és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. Az E2 csapágyméretek kibővítésével mostantól még komolyabb megtakarításokat lehet elérni számos alkalmazásnál és iparágban” - állítja Chiara Forlani, az SKF villanymotor ágazatának marketing igazgatója.

    Egyes OEM vállalatok és végfelhasználók már alkalmazzák az új megoldást, kiaknázva az SKF energiatakarékos csapágyak nyújtotta előnyöket.

    Az új méreteknek köszönhetően a szervizek is további megtakarításokat kínálhatnak ügyfeleiknek.

    „Az SKF vezető forgalmazójaként mindig SKF csapágyakat használok, így a továbbfejlesztett csapágy tesztelése izgalmas feladatnak ígérkezett. Egy vadonatúj, elismert márkájú 7,5 kW-os motorral 150 Watt megtakarítást sikerült mérnünk, ami kis motorok esetében szép eredménynek számít. A nagyobb méretű motoroknál, illetve az összes ipari létesítményben történő használat esetén rendkívül nagy megtakarítás érhető el. Ráadásul az új SKF E2 csapágy tulajdonságainak köszönhetően megnövekszik a motorok várható üzemideje is, amely olyan előnyt jelent ipari felhasználóink számára, ami szintén megerősíti piaci hírnevünket” - jelentette ki Matt Fletcher, a Fletcher Moorland Ltd. ügyvezető igazgatója.

    Az SKF energiatakarékos csapágyak legalább 30 százalékkal csökkentik a súrlódási veszteséget a hagyományos SKF csapágyakhoz képest. Könnyű/normál terhelésű alkalmazásokhoz készültek, például villanymotorokhoz, szivattyúkhoz, hajtóművekhez és szállítószalagokhoz.



    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

    Az SKF® az SKF Csoport bejegyzett védjegye.



  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (658 KB)

SKF logo