Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF új automatikus kenőanyag adagoló termékcsaládot kínál

  • Történet

    2013 november 13, 11:00 CET

    Göteborg, 2013. november 14.: Az SKF bejelentette a TLMR sorozatú, általános nehézipari gépekhez (bányászat, olaj- és gázipar, élelmiszeripar) való automatikus kenőanyag adagoló termékének piaci bevezetését. A nehezen elérhető vagy veszélyes kenési pontokhoz ideális TLMR kenőanyag adagolók víz-, por- és rezgésállóak.

    Az új kenőanyag adagolók 30 bar maximális kimenő nyomásra képesek, és a -25–+70 °C-os hőmérsékleti tartományban megbízhatóan működnek. A TLMR 101 kenőanyag adagoló energiáját szabványos méretű, AA lítium akkumulátorok biztosítják, míg a TLMR 201 12 vagy 24 voltos egyenáramú telepet használ. Mindkét modell 120 milliliteres vagy 380 milliliteres, könnyen cserélhető kenőpatronnal kapható a magas kenőanyag-fogyasztású alkalmazásokhoz.

    A TLMR kenőanyag adagolók egyszerűen beszerelhetők, és hosszabb hasznos élettartamot biztosítanak, mint versenytársaik (akár 24 hónap). Mindkét termék 67-es IP-védettséggel (behatolás elleni védelem) rendelkezik, valamint LED-es állapotjelzővel, amely jelzi a helyes működést, az alacsony kenőzsírszintet és a hibákat.


    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

    Az SKF® az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    A BeyondZero™ az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (4.2 MB)

SKF logo