Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az új SKF SYSTEM 24 TLSD sorozat egyszerű és automatikus kenést biztosít

TLSD sorozatú SKF SYSTEM 24 elektromechanikus, egypontos, automatikus kenőeszköz
SKF SYSTEM 24 elektromechanikus, egypontos, automatikus TLSD kenőeszköz

2013 november 15, 07:32 CET

A TLSD sorozatú kenőeszköz egy olyan elektromechanikus, egypontos, automatikus kenőeszköz, amely közvetlen vagy távvezérlésű kenést biztosít.

Göteborg, 2013. november 15.: Az SKF bemutatja az automatikus elektromechanikus kenőeszközök új SKF SYSTEM 24 TLSD sorozatát. Az új kenőeszközök megbízhatók, egyszerűen felszerelhetők, sokféle kenési eljáráshoz alkalmazhatók, és számos berendezésben használhatók a szivattyúktól a ventilátorokon és légbefúvókon át, a szállítószalagokon és mozgólépcsőkön keresztül a darukig. 

Az új, masszív tervezésű TLSD kenőeszköz különösen jól használható a nagyrezgésű vagy ingadozó üzemi hőmérsékletű alkalmazásoknál, de kifejlesztettünk egy alacsony hőmérsékleten is működő speciális változatot is. A termék minden esetben hatékony megoldást nyújt a csapágyak, tengelyek és orsók kenésére, miközben meghosszabbítja a gép élettartamát, és csökkenti a karbantartási költségeket.

„A TLSD kenőeszköz megbízható termék, használata egyszerű. Az átlátszó tartálynak köszönhetően egy pillantással ellenőrizhető a kenőanyag mennyisége, míg a programozható vezérlőegység a piacon található más készülékekhez képest több beállítást és nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé, illetve sokkal könnyebben értelmezhető LED kijelzővel rendelkezik”, jelentette ki Guus Willems, az SKF termékfejlesztő mérnöke.

A TLSD sorozat termékei önálló készülékek; kenőanyag tartályból és egy olyan programozható elemes egységből állnak, amely havonta más-más beállítás alapján tudja adagolni a kenőanyagot. A készüléket vagy közvetlenül, vagy minden esetben egy szabványos G1/4 menettel végződő csatlakozó vezetéken keresztül lehet az egyes gépekre felszerelni.

A tartály kétféle méretben (125 ml és 250 ml), az SKF által meghatározott nagyteljesítményű olajjal vagy zsírral feltöltve rendelhető. A maximális üzemelési nyomás 5 bar.

A vezérlőegység egy egyszerű, átlátszó műanyag kupakkal védett forgókapcsolóval működik, amellyel úgy programozható a TLSD, hogy a kívánt intervallumokban adagolja a kenőanyagot. Ezen kívül a minden szögből látható zöld-sárga-piros forgalmi lámpához hasonló LED kijelző egyértelműen mutatja a készülék üzemállapotát.

A TLSD kenőeszköz és újratöltő készletek nem kaphatók/rendelhetők/használhatók Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban.

SKF AB
(publ)

További információt a következő elérhetőségeken kérhet: Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267-436-6836; +1 215-801-8722; monique.turner@skf.com

Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 757 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

Az SKF® az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
A ™BeyondZero az SKF Csoport védjegye.


SKF logo