Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Már kaphatók az új SKF CE kétsorú, ferde hatásvonalú golyóscsapágyak

  • Történet
    SKF CE kétsorú, ferde hatásvonalú golyóscsapágyak
    SKF CE kétsorú, ferde hatásvonalú golyóscsapágyak

    2013 november 18, 14:00 CET

    Göteborg, 2013. november 18.: Az SKF bejelentette, hogy kifejlesztett egy új, költséghatékony, kétsorú, ferde hatásvonalú golyóscsapágyat olyan teherautó- és mezőgazdasági gép alkalmazásokhoz, melyeknél nagyon fontos a megbízható működés és a robosztus kivitel, az ékszíjtárcsáktól, a ventilátor-kerékagyakon át, a vetőgépek és boronák egyéb szerelvényeiig.

    A terméket Németországban, a hannoveri Agritechnica szakkiállításon mutatták be nemrég.

    Az új SKF CE kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 32-es és 33-as családja 20–50 mm furatátmérővel kapható. A korlátozott mérettartományú CE csapágyak kifejlesztésével az SKF költséghatékony megoldást kínál a különböző alkalmazás-specifikus követelményekhez. A CE csapágyak szabvány szerint alacsony súrlódású és zajszintű, üvegszál erősítésű poliamid kosárral készülnek. Igény esetén kaphatók préselt acéllemez kosárral is. 

    Az SKF CE kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak nyitott és zárt kivitelben, tömítőtárcsával vagy védőlemezzel ellátva kaphatók. A nyitott és zárt kivitelű csapágyak méretben csereszabatosak és teherbírásukat tekintve is megegyeznek.

    A tömítőtárcsás CE csapágyak acélerősítésű nitrilgumi (NBR) tömítésének tömítőajka enyhe nyomást fejt ki a csapágy belső gyűrűjére a kenőanyag hatékony visszatartása és a szennyeződések kizárása érdekében. A tömítéssel ellátott CE csapágyak határfordulatszáma a tömítés súrlódása következtében alacsonyabb, mint a nyitott vagy a védőlemezes csapágyaké.

    A védőlemezes CE csapágyakon a tömítés acéltárcsája benyúlik a csapágy belső gyűrűjén lévő horonyba így hatékonyan visszatartja a kenőanyagot és megakadályozza a szennyeződések bejutását. A védőlemezes CE csapágyak határfordulatszáma megegyezik a nyitott csapágyakéval. 

    A tömítéssel ellátott és védőlemezes CE kétsorú, ferde hatásvonalú golyóscsapágyak alapkivitelben nagy teljesítményű poliurea (GXN) kenőanyaggal vannak megtöltve.

    A nyitott és a tömítéssel ellátott CE csapágyak normál (CN) axiális hézagosztályban kaphatók. A tömítéssel és védőlemezzel ellátott csapágyak a normál méretnél nagyobb (C3) hézagosztályban kaphatók.


    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

    Az SKF® az SKF Csoport bejegyzett védjegye.


  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.6 MB)

SKF logo