Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF motorventilátor tartó modul fokozza a megbízhatóságot, és csökkenti az összköltséget

  • Történet

    2013 november 26, 14:00 CET

    Göteborg, 2013. november 26.: Az SKF bemutatta az SKF motorventilátor tartó modult, a teherautók motorjának hűtésére szolgáló integrált egységet. Az előnyökhöz tartozik többek között a nagyfokú robusztusság, a kis súly, és a csökkentett alkalmazási költségek.

    Mérnökei tapasztalatára támaszkodva az SKF egy olyan optimalizált, robusztus megoldást dolgozott ki, amely megfelel a motorhűtési rendszerek magas követelményeinek.

    Ahhoz, hogy a teherautók teljesíteni tudják az alacsonyabb károsanyag-kibocsátást előíró új szabályozásokat olyan új technológiákra van szükség, mint a kétfokozatú turbófeltöltők, a nagynyomású üzemanyagrendszerek, és a nagyarányú kipufogógáz-visszavezetés. E technológiák a motor hatékony hűtését igénylik.

    Az SKF motorventilátor-tartómodul eleget tesz ennek az igénynek, sőt a költségeket is csökkenti a kevesebb beszállítónak és felhasznált alkatrésznek köszönhetően. A kiegyensúlyozott forgó ház fokozza a merevséget, és ezzel megkönnyíti a rezgések és a magas terhelések elviselését, illetve kíméli az alkatrészeket.

    Az SKF motorventilátor tartómodul többek között az alábbi előnyöket kínálja:
    – Optimalizált súrlódás és súly
    – Robusztus és megbízható működés
    – Legjobb ár és teljesítmény arány
    – A ventilátortartóhoz való csapágyak standard termékportfoliója

    Az SKF motorventilátor tartó modult Németországban, Lüchowban gyártják, és szerződött viszonteladók forgalmazzák.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2011-ben 66 216 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 039 fő volt. www.skf.com

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.2 MB)

SKF logo