Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Érintésmentes rezgésmérés az SKF lézeres rezgésmérőjével

  • Történet
    MSL-7000 lézeres rezgésmérő
    MSL-7000 lézeres rezgésmérő

    2013 december 02, 09:00 CET

    Az érintésmentes rezgésérzékelő új felügyeleti lehetőségeket kínál a mérnököknek különböző felhasználási területekhez, például ventilátorokhoz, elektromos motorokhoz, szivattyúkhoz és háztartási készülékekhez.

    Göteborg, 2013. december 2.: Az SKF bemutatja az SKF MSL-7000 lézeres rezgésmérőt. Ezt a kompakt, digitális rezgésmérőt kifejezetten az érintésmentes rezgésmérésekhez fejlesztették ki. Az MSL-7000 műszer a szervizmérnököknek szánt professzionális, könnyen alkalmazható, robosztus eszköz a legkülönbözőbb felhasználási területen végzendő rezgésmérésekhez.

    Az MSL-7000 műszer fejlesztését az egyre nagyobb számú ügyfél igények vezérelték, akik a gyártás utolsó szakaszában a zajterhelés szempontjából érzékeny termékek zajszintjét akarják mérni (pl. ventilátorok, elektromos motorok, szivattyúk és háztartási készülékek). A műszer a kialakításának köszönhetően könnyen illeszthető a tesztkörnyezetekhez és a meglévő vezérlőrendszerekhez; segítségével 0,2 Hz (lassú fordulatú gépekhez) és 22 kHz közötti tartományban végezhetők akusztikai mérések. Az MSL-7000 műszer mobil állapotfelügyelethez is használható az SKF Microlog sorozat termékeivel együtt; segítségével olyan érintésmentes méréseket is lehet végezni, amilyenekre eddig nem volt mód, például forró felületeken vagy üvegen keresztül.

    „Az SKF lézeres rezgésmérő professzionális és rugalmas rezgésmérési megoldást kínál az ügyfeleknek, függetlenül attól, hogy a meglévő rendszereikbe kívánják-e beépíteni a minőség-ellenőrzést, vagy nehéz körülmények között kell rezgésmérést végezniük” – fejtette ki Werner Palmetshofer, az ausztriai Steyrben működő állapotfelügyeleti központ vezérigazgatója.

    A mérőműszer robusztus, kompakt egység, melynek kialakítása egyszerűvé teszi az üzembe helyezést és a használatot, emellett az érintésmentes mérésből adódóan az MSL-7000 esetében számottevően kisebb mértékű elhasználódással lehet számolni. Mindezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a mérőműszer igen hatékony és költségtakarékos is.

    Az MSL-7000 műszer használható önállóan a gyártás utolsó szakaszában végzett vizsgálatokhoz, vagy az SKF más állapotfelügyeleti termékeivel együtt, például az SKF Microlog termékcsaládjához tartozó hordozható rezgésmérő és adatgyűjtő műszerekkel együtt, ami tovább növeli az ügyfeleknek nyújtott megoldások értékét. Ezenkívül elérhető az MSL 7000C csomag is, amely laptoppal együtt használható az SKF FPM szoftver és egy mobil adatgyűjtő kártya segítségével.

    További információért látogasson el a következő webhelyre: skf.com/lasersensor


    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A vállalat 2012-ben 64 575 millió SEK értékű forgalmat ért el összesen 46 775 dolgozójával. www.skf.com

    Az SKF® az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (198 KB)

SKF logo