Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF Blohm + Voss Industries bemutatja a tömítőgyűrűk új generációját

  • Történet

    2013 december 03, 11:00 CET

    Az új tömítőgyűrű új kialakításának és új elasztomerkeverék anyagának köszönhetően megfelel a hajóipar egyre növekvő igényeinek, valamint a VGP 2013 követelményeinek.

    Svédország, Göteborg, 2013. december 3.: Az SKF Blohm + Voss Industries bemutatja az SC3 gyűrűt, a SIMPLEX-COMPACT tönkcsőtömítésekhez tartozó új generációs gyűrűs tömítőajkat. Új profiljának köszönhetően a gyűrű megbízhatóan működik, és stabil marad szélsőséges körülmények között is, például nagy nyomásingadozás esetén.

    Egyre nagyobb merülés, egyre nagyobb nyomás
    „Az új építésű hajókra vonatkozó követelmények egyre nagyobb igényeket támasztanak. A konténerszállító hajók teherbefogadó képessége például a háromszorosára nőtt az elmúlt 20 évben” – fejtette ki Mathias Rusch, a SKF Blohm + Voss Industries tengelyalkatrészeket gyártó részlegének igazgatója. „A hajók növekvő teherbefogadó képességéből adódóan egyre nagyobb a merülésük is, ezért a tömítéseknek is egyre jobb teljesítményt kell nyújtaniuk. Minél nagyobb a hajó merülése, annál nagyobb nyomásváltozás terheli a tömítőgyűrűt.”

    Új profiljának köszönhetően az SC3 gyűrű jobban ellen tud állni ezeknek a nyomásváltozásoknak. A tömítőajak lerövidítésével csökkent a nyomásnak kitett felület mérete. Az újonnan alkalmazott önbeálló gyűrűs rugó lehetővé teszi, hogy a gyűrű pontosabban igazodjon a tényleges nyomáshoz. Ez a két módosítás azt eredményezi, hogy a gyűrű súrlódása és az ezzel együttjáró hőtermelés is kisebb lesz, a gyűrű hatékonysága ugyanakkor nem csökken. A további újítások közé tartoznak a gyűrűbe beépített kenőfuratok. Ezeken keresztül nagyobb mennyiségű olaj jut be a tömítőrésbe, ez hűtő hatást eredményez, és növeli a tribológiai teljesítményt a tömítőrésben, továbbá lassítja az alkatrész elöregedését is. A tömítőgyűrű hosszabb élettartama meghosszabbítja a karbantartási intervallumokat is. Mivel kisebb mennyiségű kenőanyagot kell kicserélni, a környezetkárosító hatás is csökken.

    Megfelelés a VGP-követelményeknek
    A 2013. december 13-án érvénybe lépő VGP (Vessel General Permit) 2013 előírásoknak megfelelően az Egyesült Államok területéhez tartozó vizeken hajózó, a 24 métert meghaladó hosszúságú vízi járműveknek meg kell felelniük többek között annak a követelménynek, amely szerint a tengervízzel érintkező felületeken környezetkímélő folyadékokat kell alkalmazni (EAL irányelv). Az SKF Blohm + Voss Industries kifejlesztett egy speciális elasztomerkeveréket az SC3 gyűrűhöz, amely lehetővé teszi a gyűrű problémamentes használatát az EAL irányelvnek megfelelő kenőanyagok többségével. A korábbi elasztomerkeverékek továbbra is alkalmazhatók az új kialakítású SC3 gyűrűhöz.

    Még erősebb partner a hajóiparban
    2013 elején az SKF felvásárolta a hajóalkatrész-gyártó német Blohm + Voss Industries (BVI) vállalatot. Ezzel a felvásárlással az SKF a hajóipari termékportfólióját szándékozza erősíteni. Ezenkívül az SKF a BVI értékesítési és szervizpartnerei világméretű hálózatának segítségével piaci jelenlétét is bővíti. A műszaki szakértelméről híres SKF és a nagy hajóépítési és hajóipari tapasztalattal rendelkező BVI társulása minden bizonnyal ügyfeleink javára szolgál majd. A társulás eredményeként egy olyan megerősödött partner jelenik meg a hajóiparban, amely kritikus fontosságú alkatrészeket gyárt, gyors és megbízható szolgáltatást nyújt, és az iparág folyamatosan változó környezetében megjelenő jövőbeli igényeket kielégítő új megoldásokat fejleszt ki.


    www.skf.com/marine
    www.bv-industries.com


    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, a vállalat kommunikációs részlegének igazgatója: Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A vállalat 2012-ben 64 575 millió SEK értékű forgalmat ért el összesen 46 775 dolgozójával. www.skf.com

    Az SKF® az SKF Csoport bejegyzett védjegye.


  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (4.6 MB)

SKF logo