Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Új SKF eszközök ékszíjtárcsák és lánckerekek pontos beállításához

TKBA 20
TKBA 20
TKBA 10
TKBA 10
TKBA 40
TKBA 40

2014 január 16, 15:00 CET

Az SKF jelenleg 3 féle műszert ajánl az ipari szíj- és lánchajtásoknál alkalmazott szíjtárcsák és lánckerekek precíz beállításához. Alábbiakban az ezekkel kapcsolatos új információkat foglaljuk össze.

SKF TKBA 10 és TKBA 20

Az új TKBA 10 és TKBA 20 sokoldalúan felhasználható beállító eszköz, mivel az adó és reflektáló lézeregység a beállítandó tárcsák vagy kerekek oldalfelületén rögzíthető mágnesek segítségével. Az adóból elküldött lézersugár a szemben lévő tárcsára rögzített egységről visszaverődik. Mind a vízszintes, mind a függőleges síkban esetleg fennálló szögeltérés könnyen észrevehető és korrigálható.

  • Az SKF TKBA 10 vörös lézerrel működik és hatósugara 3 méter.
  • Az SKF TKBA 20 rendkívül könnyen észlelhető, zöld színű lézersugarával 6 méteres távolságig használható, akár szabadtéri alkalmazásoknál is, napos időben.

SKF TKBA 40


A TKBA 10 és TKBA 20 megjelenésével egyidőben a régi TMEB 2 új elnevezése TKBA 40-re változik.


A TKBA 40 különösen alkalmas ékszíjtárcsák beállításához, hiszen az egységek rögzítése a hornyokban történik. Ez különösen előnyös olyan esetekben, amikor a szíjtárcsák nem azonos vastagságúak vagy oldalfelületük eltérő kialakítású.


A TKBA 40 maximum 6 méteres távolságig használható.


Opcionálisan alkalmazható oldalsó adapter is, ami hasznos lehet például lánckerekek vagy nem hornnyal ellátotott tárcsák beállítása esetén.


Az alábbi táblázat összefoglalja az eszközök javasolt felhasználási területeit.



TKBA 10
TKBA 20
TKBA 40
Egyszerű és pontos alkalmazás különösen ékszíjtárcsák esetén
+
+
++
Más szíjtárcsáknál vagy lánckerekeknél történő használat
++
++
Opcionálisan oldalsó adapterre lehet szükség
Max. távolság
3 m
6 m
6 m
Használat napsütötte környezetben

++

Alumínium tárcsák, kerekek
Pillanatszorító szükséges
Pillanatszorító szükséges
Nem ajánlott
Használata javasolt
Különösen akkor, ha sokoldalú felhasználás szükséges: ékszíj- és egyéb szíjtárcsák és/vagy lánckerekek beállítása is
Ha elsősorban ékszíjtárcsák beállítására van igény


A TKBA 10 és TKBA 20 már most rendelhető az EDCből.


A TKBA 40 forgalmazása akkor kezdődik, amikor a TMEB 2 raktárkészlete megszűnik.


A TKBA részletes leírása megtalálható az alábbi linken.



SKF logo