Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF alkalmazási területekre szabott megoldásokat mutat be a ConExpo-Con/Agg kiállításon

2014 február 25, 14:00 CET

Göteborg, 2014. február 25.: Az SKF a 2014-es ConExpo-Con/Agg kiállításon olyan új fejlesztésű termékeket és alkalmazási területekre szabott megoldásokat fog bemutatni, amelyeket az építőipari berendezések, a bányászati berendezések és gépcsoportok hatékonyságának, megbízhatóságának és teljesítményének növelése érdekében dolgozott ki.

A különböző gépekhez tartozó termékeket a gépek szerint csoportosítva állítjuk ki, így a látogatók célirányosan tekinthetik meg az egyes berendezéstípusokat. A kotrógépek, az alagútfúró gépek és a szállítószalagok legfontosabb termékalkalmazásai játsszák majd a főszerepet: így szeretnénk felhívni a figyelmet az egyes alkalmazási területekhez fejlesztett SKF és Lincoln márkájú termékekre. Ezenkívül a bemutatott termékek között szerepelni fognak úthengerekhez, földtoló gépekhez és szállítójárművekhez tartozó berendezések is. Szakértőink a helyszínen szívesen elmagyarázzák a látogatóknak az új megoldások előnyeit termékbemutatók, esettanulmányok és prezentációk segítségével.

Az SKF globális szakmérnöki tapasztalata, az építőipari berendezések, a bányászati berendezések és a gépcsoportok piacának ismerete és a stratégiai fontosságú termékek együttesen testre szabott megoldásokat kínálnak az ágazat OEM vállalatai számára. Az SKF ezekkel a termékmegoldásokkal a termelékenységet kívánja növelni, illetve a teljes üzemeltetési költséget csökkenteni. Ezt a célt megbízhatóbb termékek tervezésével, az üzemanyag-fogyasztás optimalizálásával, a környezetkárosító hatás csökkentésével és a gépkezelők biztonságának növelésével kívánja elérni.

Az SKF a következő új termékeket fogja bemutatni a ConExpo-Con/Agg kiállításon:

Lincoln HTL 201US folyamatos működésű hidraulikus kenőszivattyú
A HTL 201US szivattyú kialakításának köszönhetően minimálisra csökkenti a kis- és közepes méretű hidraulikus kalapácsok (295 kg-tól) súrlódását és elhasználódását. A kiegészítő hidraulikus tartozékokhoz, például a markolófejekhez, a réselőszerszámokhoz és a mini kotrógépekhez is alkalmas kompakt szivattyú közvetlenül az adott tartozékra szerelhető fel, és így a gép működése közben is lehetővé válik a folyamatos kenés.

SKF TLMR automatikus kenőanyag-adagoló termékcsalád
Az általános nehézipari gépekhez kifejlesztett TLMR sorozatú kenőanyag-adagolók ideális megoldásként használhatók a nehezen elérhető vagy veszélyes kenési pontokhoz. A kenőanyag-adagolók víz-, por- és rezgésállóak, és megbízhatóan működnek szélsőséges hőmérsékleten, melegben és hidegben egyaránt.

Lincoln PowerMaster hidraulikus motor
A Lincoln PowerMaster III és PileDriver III szivattyúcsőhöz tervezett PowerMaster hidraulikus motor robusztus kialakítása és minimális mennyiségű mozgó alkatrésze maximális megbízhatóságot és tartósságot biztosít a nagy igénybevétellel járó felhasználási területeken. A két méretben gyártott motor megnöveli a szivattyúzási kapacitást a nagyobb nyomást, illetve a nagyobb térfogatot igénylő alkalmazásoknál, és a ciklusok végrehajtásához nincs szükség mágneses szelepre, külső nyomáskapcsolóra vagy véghelyzetkapcsolóra.

Lincoln PowerLuber 1880-as sorozatú zsírzópisztoly
A hatékony, 20 voltos lítium-ion akkumulátorral működő PowerLuber 1880-as sorozatú zsírzópisztoly nagy forgatónyomatékú adagolófeje max. 690 bar (10 000 psi) nyomással tudja adagolni a kenőzsírt mind a magas mind az alacsony adagolási volumen beállításnál. Az eszköz a többfunkciós LCD-kijelzőjén jeleníti meg az alapvető mért adatokat, például az akkumulátor töltöttségi szintjét és a kenőanyag átfolyást. Emellett az LCD-kijelző áramlásmérője az adagolás leállásának észlelésével ki tudja küszöbölni a téves méréseket, biztosítva ezzel a berendezés megfelelő kenését.

Lincoln PMV megfutásgátló egység
Az összes Lincoln PMV szivattyúval kompatibilis PMV megfutásgátló kapcsoló megvédi a szivattyút a túlpörgés által okozott sérülésektől, amikor kiürül a kenőanyag dobja vagy tartálya. Az elektronikus vezérlő az előre beállított adagolási sebesség túllépésekor leállítja a szivattyút, és riasztással jelzi ezt az állapotot. Az egységet könnyen fel lehet szerelni, és a levegőellátás mennyiségétől és nyomásától függetlenül működik.

A fentieken kívül az SKF a munkagépekhez tervezett és a bányászatban használható legújabb speciális termékeit is bemutatja:

Munkagépekhez kínált megoldások
Az SKF megnövelt élettartamú siklócsapágyai gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást, emellett a hagyományos acél/acél önbeálló siklócsapágyak nagy teljesítményét nyújtják. Mivel ezek a csapágyak nem igényelnek újrakenést, csökkentik a működési költségeket, és minimálisra csökkentik a negatív környezeti hatásokat.

Az SKF hidraulikus tömítéseinek átfogó portfóliója a hidraulikus hengerek kedvezőbb teljesítményét teszi lehetővé. A hidraulikafolyadékok benntartását, a szennyeződések kizárását és a hidraulikus nyomás fenntartását biztosító tömítési megoldások közé tartoznak a rúd- és csillapító tömítések, a dugattyútömítések, a szennylehúzó gyűrűk és a statikus tömítések, továbbá a vezetőgyűrűk és az alátétgyűrűk.

Bányászati megoldások
Az alkalmazási területekre szabott megoldások között az SKF a szállítószalagokhoz fejlesztett olyan újabb megoldásokat is be fog mutatni, mint a háromszintű védelem megoldás, az SE csapágyházak, a tömített beálló görgőscsapágyak és egy szabadonfutó görgők által kibocsájtott hangfigyelő készlet.

A háromszintű védelem olyan környezetbarát, költségtakarékos megoldás, amely szilárd kenőanyagok, takonittömítések vagy nagy mennyiségű kenőzsír alkalmazása nélkül is meg tudja hosszabbítani az üzemi élettartamot. A beszerelést követően üzem közben háromszoros védelmi szint nyújt védelmet a csapágynak.

A kiváló minőségű öntvényekből és gömbgrafitos öntöttvasból készült, az alaplemezen elhelyezett nagyméretű bordákkal és megerősített felerősítő furatokkal ellátott SE csapágyházak ellenállnak az ütésszerű terheléseknek, és minimálisra csökkentik az alaplemez és a csapágyülék alakváltozását nagy terheléseknél is.

A nehéz körülmények közötti felhasználásra alkalmas tömített beálló görgőscsapágyak egy új, szabadalmaztatott hőkezelési eljárással gyártott újfajta acélból készültek. Ennek köszönhetően nő a kopásállóság, a csapágyak kb. kétszeres üzemi élettartamot tudnak nyújtani rossz kenési feltételek és szennyezett üzemi körülmények között is.

Az SKF kézi műszerével észlelhetők a szabadonfutó görgők meghibásodásának korai jelei, ami csökkenti a szíjkárosodás veszélyét, és lehetővé teszi a karbantartás költségtakarékosabb megtervezését.

A háromévente megrendezett ConExpo-Con/Agg kiállítás az építőipari ágazatok nemzetközi találkozója, amelynek központi témája az építőipar, a gépcsoportok és a készbeton-keveréket használó gépek és berendezések bemutatása. A 2014-es kiállítás Las Vegasban, a Las Vegas Convention Center központban lesz március 4. és 8. között. Az SKF a North Hall kiállítócsarnok 11621-es standján fogja kiállítani termékeit.

SKF AB
(publ)

További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Sajtókapcsolatok: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255, +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.


SKF logo