Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF az új Lincoln PowerLuber zsírzópisztollyal bővítette a zsírzópisztolyok termékcsaládját

  • Történet

    2014 március 04, 17:00 CET

    Göteborg, 2013. március 4.: Az SKF a mai napon bejelentette a többféle felhasználási területen alkalmazható Lincoln PowerLuber 1880-as sorozatú zsírzópisztoly piaci bevezetését. Az átalakított, nagy forgatónyomatékú adagolófejjel felszerelt kétsebességes motor max. 690 bar nyomással tudja adagolni a kenőzsírt mind a felső, mind az alsó adagolási beállításnál.

    A hatékony, 20 voltos lítium-ion akkumulátorral működő PowerLuber zsírzópisztoly a többfunkciós LCD-kijelzőjén jeleníti meg az alapvető mért adatokat, például az akkumulátor töltöttségi szintjét és a kenőanyag áramlási sebességét (gramm). Emellett az LCD-kijelző áramlásmérője az adagolás leállásának észlelésével ki tudja küszöbölni a téves méréseket, biztosítva ezzel a berendezés megfelelő kenését.

    Az új, hárompontos talprész stabilan tartja függőleges helyzetben a robusztus, de kompakt zsírzópisztolyt, ami megkönnyíti a kezelését. Ennek köszönhetően az eszköz befér a szűk helyekre is, és a használata kevésbé megterhelő a kezelő számára a könnyen elérhető szerelvények kenésekor is. A zsírzópisztoly beépített LED-lámpájával jól megvilágítható a munkaterület.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Sajtókapcsolatok: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255, +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.



  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (708 KB)

SKF logo