Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF bemutatja az új Lincoln PowerMaster hidraulikus motort

  • Történet

    2014 március 04, 17:00 CET

    Göteborg, 2013. március 4.: Az SKF a mai napon bejelentette a Lincoln PowerMaster III és PileDriver III szivattyúcsőhöz kifejlesztett Lincoln PowerMaster hidraulikus motor piaci bevezetését. A bányászati és nehézipari gépekhez ideális motor robusztus kialakítása és minimális mennyiségű mozgó alkatrésze maximális megbízhatóságot és tartósságot biztosít.

    A két méretben gyártott motor megnöveli a szivattyúzási kapacitást a nagyobb nyomást, illetve a nagyobb térfogatot igénylő alkalmazásoknál, és a ciklusok végrehajtásához nincs szükség mágneses szelepre, külső nyomáskapcsolóra vagy véghelyzetkapcsolóra. A PowerMaster motor belső vezérlőprogramja egyenletes átkapcsolást tesz lehetővé minden ütemnél. Az alkalmazásokhoz szükséges kenést automatikusan és hatékonyan megvalósító sokoldalú PowerMaster motor azonnal reagálni tud a kenőanyag mennyiség- és nyomásigényében bekövetkező változásokra.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Sajtókapcsolatok: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255, +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.



  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo