Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF új automatikus kenőanyag-adagoló termékcsaládot kínál

2014 március 04, 17:00 CET

Göteborg, 2013. március 4.: Az SKF a mai napon bejelentette a TLMR sorozatú, általános nehézipari gépekhez (bányászat, olaj- és gázipar, élelmiszeripar) kifejlesztett automatikus kenőanyag-adagoló termékének piaci bevezetését. A nehezen elérhető vagy veszélyes kenési pontokhoz ideális TLMR kenőanyag-adagolók víz-, por- és rezgésállóak.

Az új kenőanyag-adagolók 30 bar maximális kimenő nyomásra képesek, és a -25 és +70 °C közötti hőmérsékleti tartományban megbízhatóan működnek. A TLMR 101 kenőanyag-adagoló energiáját szabványos méretű, AA lítium akkumulátorok biztosítják, míg a TLMR 201 12 vagy 24 voltos egyenáramú telepet használ. Mindkét modell 120 milliliteres vagy 380 milliliteres, könnyen cserélhető kenőpatronnal kapható a magas kenőanyag-fogyasztású alkalmazásokhoz.

A TLMR kenőanyag-adagolók egyszerűen beszerelhetők, és hosszabb hasznos élettartamot biztosítanak, mint versenytársaik (akár 24 hónapot). Mindkét termék 67-es IP-védettséggel (behatolás elleni védelemmel) rendelkezik, valamint LED-es állapotjelzővel, amely jelzi a helyes működést, az alacsony kenőzsírszintet és a hibákat.

SKF AB
(publ)

További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Sajtókapcsolatok: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255, +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.



Sajtóanyag letöltése

SKF logo