Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF legújabb ajánlata az új Lincoln folyamatos működésű hidraulikus kenőszivattyú

  • Történet

    2014 március 04, 17:00 CET

    Göteborg, 2013. március 4.: Az SKF a mai napon bejelentette a Lincoln HTL 201US folyamatos működésű hidraulikus kenőszivattyú piaci bevezetését. Ez a szivattyú kialakításának köszönhetően minimálisra csökkenti a kis- és közepes méretű hidraulikus kalapácsok (295 kg-tól) súrlódását és elhasználódását, és a kiegészítő hidraulikus tartozékokhoz, például a markolófejekhez, a nyírókhoz és a mini kotrógépekhez is alkalmas.

    A kompakt HTL 201US szivattyú felszerelhető közvetlenül a kalapácsra vagy más tartozékra, így a gép működése közben is lehetővé válik a folyamatos kenés. A szivattyú a kenést igénylő gépen maradhat a hordozóegység cseréje esetén is. Ehhez a megbízható kenőszivattyúhoz szabványos 410 grammos kenőzsír- vagy kenőpasztatartályok használhatók a NLGI 2-es osztályig, vagy újra is tölthető a beépített újratöltő adapter segítségével. A HTL 201US másik előnye az alacsony szintet mutató állapotjelző, amely jelzi a kezelőnek, ha kenőanyagot kell betölteni a szivattyúba.

    A készülék -25 és +60 °C közötti hőmérsékleti tartományban működik. A hidraulikus nyomástól és az adagolási beállítástól függően a szivattyú percenként akár 6,7 köbcentiméter kenőanyagot is képes adagolni.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Sajtókapcsolatok: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255, +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.



  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (546 KB)

SKF logo