Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF teleszkópos aktuátora segít fellendíteni a gyógyászati OEM vállalatok értékesítését

  • Történet
    SKF CPMT teleszkópos oszlop
    SKF CPMT teleszkópos oszlop

    2014 március 05, 09:00 CET

    Svédország, Göteborg, 2014. március 5.: Az SKF bemutatta a gyógyászati berendezések mozgatásához használható teleszkópos aktuátorát, amelynek köszönhetően az OEM vállalatok a korábbi modelleknél nagyobb terhelhetőségű és működési sebességű sebészeti székeket és műtőasztalokat ajánlhatnak. Az SKF CPMT sorozatú teleszkópos oszlopának köszönhetően az OEM ügyfelek növelhetik az értékesítésüket, mivel olyan berendezéseket tudnak kínálni, amelyek megfelelnek a piaci keresletnek és melyekkel megnövelhető az ellátott betegszám.

    Az SKF CPMT sorozatú teleszkópos oszlopa három részből áll, és a korábbi modellekénél nagyobb löketet, ugyanakkor alacsonyabb behúzott magasságot (320mm) biztosít. A kisebb magasságnak köszönhetően a betegek kényelmesebben tudnak elhelyezkedni a kezelőszékeken, ugyanakkor a klinikai eljárásokhoz szükséges magasság is megfelelően beállítható az oszlop teljes kitolásával. A gyors állítási sebesség (max. 34 mm/s) is hozzájárul az egészségügyi ellátás hatékonyságának növeléséhez. A berendezést nagy terhelhetőség is jellemzi, ami különösen előnyös a műtőasztalgyártók számára. Ezenkívül az oszlop a testreszabási lehetőségek egész sorát kínálja az OEM tervezőknek, például kialakítható nagyobb merevséget és nagyobb teherbírást biztosító konfiguráció, illetve kiegészítő menetek -mint egyedi igény - is elhelyezhetőek az oszlop külső felületén.

    „A kórházak számára egyre nagyobb kihívást jelent, hogy a növekvő egészségügyi költségek mellett egyre gyorsabb ütemben kell ellátniuk a betegeket. Új teleszkópos oszlopunk pont ebben nyújt segítséget számukra. A teleszkópos oszlop azért is előnyös a gyógyászati berendezések gyártóinak, mert a segítségével meg tudnak felelni a piacon egyre határozottabban körvonalazódó trendnek: a nagyobb testsúlyú betegek számának növekedése nem csak azt igényli, hogy nagyobb legyen a kezelőszékek és a műtőasztalok teherbírása, hanem azt is, hogy a betegek könnyebben tudjanak elhelyezkedni rajtuk. Ezen igények kielégítéséhez – ami egyre szélesebb körben törvényi előírássá is válik – nagyobb emelési teljesítményre képes berendezések szükségesek” – jelentette ki Andreas Druegemoeller, az SKF egészségügyi ágazatért felelős globális vezetője. 

    Az SKF teleszkópos oszlopa nagyobb teherbírásával és emelési sebességével versenyelőnyt biztosít az OEM vállalatoknak, miközben gyakorlatilag nem igényel karbantartást teljes élettartama alatt.


    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com 

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    A BeyondZero™ az SKF Csoport védjegye.


  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.7 MB)

SKF logo