Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF TKTL 40 biztonságosabb és hatékonyabb hőmérsékletmérést tesz lehetővé

  • Történet

    2014 március 10, 14:00 CET

    Az SKF bemutatta az SKF TKTL 40 hordozható, infravörös hőmérőt, amely fényképpel vagy videóval kiegészítve tudja rögzíteni a hőmérsékletet, és így távolról is biztonságosan és hatékonyan tud hőmérsékletet mérni.

    Svédország, Göteborg, 2014. március 10.: Az SKF bemutatta az SKF TKTL 40 hordozható, könnyű, többfunkciós, távolról is használható hőmérsékletmérő műszert. Az SKF TKTL 40 az egyetlen olyan infravörös hőmérő a kategóriájában, amely a mért hőmérsékleteket fényképen és videón is meg tudja jeleníteni, így a mérnökök egyszerűbben és biztonságosabban tudnak felületi hőmérsékletet mérni. 

    A nem észlelt rendellenes hőmérséklet nem várt gépleállási időt eredményezhet, a túl magas hőmérséklet pedig a kenőanyag és a csapágyak károsodását okozhatja. Az SKF TKTL 40 olyan precíz és könnyen kezelhető mérőműszer, amelynek segítségével a szerelők megakadályozhatják az ilyen problémák kialakulását, és biztonságosan tudnak hőmérsékletet mérni.

    „Az SKF TKTL 40 infravörös hőmérő a karbantartóknak és a fűtő- és légkondicionáló-berendezésekkel foglalkozó szakembereknek szánt rendkívül sokoldalú műszer. A fénykép- és videokészítési funkciójának köszönhetően a TKTL 40 mért értékei utólag is ellenőrizhetők és megoszthatók, így az egész munkacsoportnak bemutatható az észlelt helyzet” – fejtette ki Jens Kammann, az SKF termékmenedzsere.

    Az SKF TKTL 40 hőmérővel egyszerre mérhető és jeleníthető meg több környezeti jellemző is, ami ideálissá teszi a készüléket a fűtő- és légkondicionáló-berendezésekkel foglalkozó szakemberek számára. A mérések minden adata tárolható, előhívható és számítógépre exportálható, beleértve a környezeti jellemzőket, mint például a környezeti hőmérsékletet, a harmatpont-hőmérsékletet, a nedves hőmérsékletet és a relatív páratartalmat. 

    Az SKF TKTL 40 hőmérő egyik fontos jellemzője a mérési távolság és a mérőfelület 50:1 aránya, amely lehetővé teszi az igen kicsi területek hőmérsékletének pontos mérését nagy távolságból is, és a 0,1–1,0 tartományban állítható emissziós foknak köszönhetően a készülék szinte minden felületi hőmérsékletmérésnél pontos eredményt ad. A méréshez a felhasználónak elegendő megcélozni a megfelelő pontot, majd meghúzni a kioldóbillentyűt. A hőmérséklet megjelenik a készülék kijelzőjén, miközben a célzólézer két pontja jelzi a megcélzott mérési területet. A TKTL 40 ezenkívül hőmérséklet-érzékelővel is rendelkezik, ami lehetővé teszi az egyidejű közvetlen érintéses és infravörös hőmérsékletmérést is.

    Az SKF TKTL 40 széles hőmérsékleti tartományban, -50 és +2 300 °C között használható infravörös hőmérsékletmérésre. Érintéses mérésre is van lehetőség, -50 és +1 370 °C közötti tartományban. 

    A hőmérő beépített tartozéka a háttér-megvilágítású kijelző, a kettős célzólézer és a K típusú érzékelő, erős fényű LED-es világítóteste pedig gyenge fényben is biztosítja a mért tárgy láthatóságát. Az adatnaplózási funkcióval megjeleníthetők a hosszabb időszakok alatt bekövetkező hőmérséklet-változások, a magas és az alacsony értékekhez pedig figyelmeztető hangjelzés állítható be. A karbantartások közötti időszakok meghosszabbításához beállítható a készülék automatikus kikapcsolása, amivel megnövelhető az akkumulátor élettartama. A műszer tartozéka a strapabíró hordozótáska is. Az SKF TKTL 40 hőmérő közvetlen érintéses hőmérséklet-mérésre alkalmas érzékelőt is tartalmaz, ami a kategóriájában csak néhány hasonló műszerre jellemző.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com


    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com


    Az SKF® az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    A BeyondZero™ az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (11.2 MB)

SKF logo