Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF új megoldásai a Scuderia Ferrari 2014-es Forma-1-es autójához

  • Történet
    Scuderia Ferrari F14 T
    Scuderia Ferrari F14 T

    2014 március 11, 14:00 CET

    Svédország, Göteborg, 2014. március 11.: Az SKF számos új megoldást fejlesztett ki a vadonatúj Scuderia Ferrari F14 T modellhez, amelyet január 25-én mutattak be hivatalosan.

    Az SKF fontos munkát végzett a Ferrari hajtóművén, amelyet a következő F1-idénytől fogják használni a versenyzéshez. Ez a V6-os motor a hibridizáció eddig még nem tapasztalt szintjét nyújtja, és a hatékony energia-visszanyerő rendszerével akár 30%-os üzemanyag-megtakarítás is elérhető a nagyobb tartósság érdekében.

    Az SKF által szállított termékek közé tartoznak az új kerámiagörgőkkel szerelt hibrid csapágyak, a legkorszerűbb repülőgép-ipari technológiák alkalmazásával tervezett és igény szerint elkészített önbeálló siklócsapágyak és a nagy teljesítményű porbevonatos csapágyak. 
    Ezeknek a termékeknek igen szélsőséges üzemi körülmények hatásait kell elviselniük nagyon hosszú ideig, ezért a megbízhatóság, a súrlódáscsökkentés és az anyagfáradásnak való ellenállás a legfontosabb jellemzőjük. 

    „Az SKF több mint 65 éve csatlakozott a Scuderia Ferrari csapatához, és évről évre a legnehezebb és legérdekesebb műszaki kihívásoknak kell megfelelnie. Az SKF büszke arra, hogy részt vehet a Ferrari partnereként ezen az új, lenyűgöző utazáson a Forma-1 világában a rövidesen bevezetendő turbótöltésű V6-os motorral” – jelentette ki Jean-Sylvain Migliore, az SKF motorsportért felelős igazgatója. 

    A 2014 F1 autóhoz nyújtott SKF-megoldások mellett a Scuderia Ferrari elismeréssel szólt az SKF-fel kialakított kapcsolatról is.

    „Tudjuk, hogyan dolgozik az SKF, és jól ismerjük a motorsporttal foglalkozó részlegük mérnökeit is, akik mindig készségesen fogadják a kéréseinket, és segítenek fejlesztési projektjeinkben. Az SKF és a Ferrari közötti partneri kapcsolat keretében rendszeresen találkozni fogunk Maranellóban, de a vészhelyzetekben mutatkozik meg igazán az SKF hatékonysága. Az SKF megoldásai gyorsak és hatékonyak, különösen a Forma-1-es autók csapágyproblémái esetében. Mérnökei kiváló munkát végeztek a 2014-es projektben, elsősorban a váltómű, a motor és az energia-visszanyerő rendszerek területén.
    2014-ben az új versenyszabályok miatt módosítani fogjuk a terhelést és a használat feltételeit is, ezért még fontosabb lesz számunka az együttműködés az SKF mérnökeivel” – fejtette ki Simone Resta, a Scuderia Ferrari főtervező helyettese.

    A Scuderia Ferrari és az SKF közötti partneri kapcsolatról tanúskodó első hivatalos dokumentum egy 1948-as dátumú távirat. Ebben a Ferrari megköszöni az SKF-nek a műszaki segítséget, mellyel a Ferrari megnyerte a régen nagyhírű „Mille Miglia” autóversenyt.

    A 2012-ben aláírt legújabb hivatalos szponzori szerződés keretében az SKF kerékagycsapágyakat, felfüggesztéseket, hajtástechnikai alkatrészeket, motorokat és energia-visszanyerő rendszereket, valamint tömítési megoldásokat és különösen az állapotfigyelési rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatásokat nyújt a Ferrarinak. Az SKF kb. 150-féle alkatrészt szállít a Scuderia Ferrarinak, ami gyakorlatilag egy Forma-1-es autóba szerelt összes csapágyat jelenti. Az SKF később az általános autóipar számára is elérhetővé teszi a kifejlesztett technológiát.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.



  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.5 MB)

SKF logo