Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF új megoldást mutat be a krioszivattyúkhoz az Asia Pacific Maritime kiállításon

2014 március 11, 16:00 CET

Az SKF a Szingapúrban 2014. március 19. és 21. között rendezett Asia Pacific Maritime kiállításon mutatja be az LNG-szivattyúkhoz kifejlesztett új kriogenikus csapágymegoldását

Svédország, Göteborg, 2014. március 11.: Az SKF a hajózási üzletág hatékonyságát és jövedelmezőségét növelő számos megoldást fog bemutatni a szingapúri Marina Bay Sands Hotelben 2014. március 19. és 21. között rendezett Asia Pacific Maritime 2014 kiállításon. Az SKF kiállított termékei között fog szerepelni az LNG-szivattyúkhoz kifejlesztett új kriogenikus, azaz alacsony hőmérsékletet tűrő csapágymegoldás, amely nagyobb rugalmasságával, tartósságával és megbízhatóságával megfelel a cseppfolyósított földgázt szállító LNG-tartályhajók igényeinek, és ezzel biztosítja az értékes rakomány megfelelő kezelését.

Az új szivattyúk tartozékaként rendelhető vagy a meglévő kriogenikus csapágyak helyettesítésére is használható csapágyak az SKF által előállított magas nitrogéntartalmú, rozsdamentes acél speciális hőkezeléssel gyártott változatából készülnek, ami megnöveli a stabilitásukat, keménységüket és anyagfáradási ellenállásukat alacsony hőmérsékleten is. A gördülő elemek a csapágyakhoz megfelelő minőségű szilikon-nitrid kerámiából készülnek, kenésükre pedig maga a cseppfolyósított földgáz szolgál.

A kiállításon látható további megoldásaink közé tartozik az OKCX tengelykötés, amelynek belső perselye fejlett plazmatechnológiával gyártott keményfémmel van bevonva. Ezeket az alkatrészeket az ügyfelek egyéni igényei szerint készítjük el olyan bevonattal, amely számottevően megnöveli a súrlódást, és számos előnyös tulajdonsággal ruházza fel az OKCX tengelykötéseket. A legfontosabb ilyen tulajdonság az OKCX legnagyobb megengedett nyomatéka, amely sokkal nagyobb, mint a nagy súrlódású bevonat nélküli megoldások hasonló értéke.

Az SKF ezenkívül bemutatja az online és a rögzített hajózási állapotfigyelő rendszereit, amelyek az adatok rendszeres és automatikus összegyűjtésével optimalizálják a hajók kritikus fontosságú gépeinek biztonságát és megbízhatóságát. Ezekkel az osztályozó hivatal követelményeivel összhangban kifejlesztett rendszerekkel az adatok bármikor, akár helyben, a hajón, akár a hajó kommunikációs rendszerét felhasználó távoli diagnosztika segítségével elemezhetők és értelmezhetők.

A kiállításon szerepelni fog még az SKF Blohm + Voss Industries SC3 gyűrű, a SIMPLEX-COMPACT tönkcsőtömítésekhez tartozó új generációs gyűrűs tömítőajak is, amely jobban ellen tud állni a nyomásváltozásoknak. Az SC3 gyűrűben a tömítőajak lerövidítésével csökkent a nyomásnak kitett felület mérete, az újonnan alkalmazott önbeálló gyűrűs rugó pedig lehetővé teszi, hogy a gyűrű pontosabban igazodjon a tényleges nyomáshoz. Az SKF standján kiállított további újdonságok között helyet kapnak a szélsőséges környezeti körülmények közötti használatra kifejlesztett emelőrendszerek automatikus kenési rendszerei is, amelyekkel megnövelhető a tengeri fúrótornyok biztonsága és megbízhatósága. 

Az SKF hajózási portfóliója számottevően bővült az elmúlt két évben, és nagy érdeklődésre tarthat számot az Asia Pacific Maritime 2014 kiállításon. Az SKF megoldásait több mint 60 országból 12 000-nél több látogató fogja megtekinteni, és ez tovább erősíti az SKF szerepét a legfontosabb hajóipari beszállítók és partnerek között. 

SKF AB
(publ)

További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

Az SKF® az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
A BeyondZero™ az SKF Csoport védjegye.


SKF logo