Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF S2M mágneses csapágyai növelik a Turbogaz turbóexpandereinek teljesítményét

  • Történet

    2014 március 25, 14:00 CET

    A turbóexpandereket gyártó Turbogaz jelentős megrendelést adott az SKF-nek SKF S2M mágneses csapágyak szállítására, ezzel is javítva a megbízhatóságot és fenntarthatóságot a gáziparban


    Göteborg, 2014. március 25.: Az SKF jelentős szerződést írt alá, amelynek keretében SKF S2M Ae mágneses csapágyakat fog szállítani a harkovi székhelyű ukrán turbóexpander-gyártó Turbogaz vállalatnak, ezzel is javítva a megbízhatóságot és fenntarthatóságot a gáziparban. Kilenc, szabványos elektronikus vezérlőszekrényt magában foglaló készletet szállítanak Üzbegisztánba, Közép-Ázsia legnagyobb földgáz-kitermelőjének és -fogyasztójának, ami arról tanúskodik, hogy az SKF megoldásai ezen a felhasználási területen is megállják helyüket.

    A turbóexpanderek olyan turbinák, amelyekben nagy nyomású gázt használnak a nehezebb részecskék elkülönítéséhez és a kompresszorok működtetéséhez, ami azt jelenti, hogy a turbóexpanderekben alkalmazott csapágyak folyamatosan közvetlenül érintkeznek a gázzal, és az ilyen nehéz körülmények között az alkatrészek hamarabb elhasználódhatnak vagy meghibásodhatnak. Ezt a problémát oldják meg a nagy sebességű földgázzal működő turbóexpanderekhez gyártott megbízható, olajmentes SKF S2M mágneses csapágyak, melyek segítségével a Turbogaz alacsony karbantartási igényű egységeket tud kínálni. Ez rendkívül fontos az üzbegisztáni szerződés esetében, mivel a turbóexpandereket távoli sivatagi földgázfeldolgozó üzemekben fogják felszerelni, ahol a megközelítés nehézkessége miatt költséges a karbantartás. A több mint 40 egység felszerelésével Üzbegisztánban lesz az egyik legnagyobb olyan turbóexpander-flotta, amely SKF S2M mágneses csapágyakkal működik.

    Az SKF S2M mágneses csapágyak készlete két, beépített érzékelőkkel rendelkező radiális csapágyat (150 mm), támcsapágyakat, valamint egy, a nagy tengelyirányú terhelésnek ellenálló axiális csapágyat tartalmaz. A csapágyak megerősített szigetelése ellenáll a földgáz kedvezőtlen környezeti hatásainak. Az olajkenésű csapágyegységekkel ellentétben ezek a csapágyak olajmentesek, így a vivőfolyadék nem szennyeződik be, és mivel nincs szükség kenésre és nincs mechanikus érintkezés, a csapágyegységek gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást. Az SKF S2M mágneses csapágyegységek hatékony diagnosztikai eszközként is tudnak működni, a tengelyrezgés és a hőmérséklet figyelésére alkalmas beépített érzékelőiknek köszönhetően. Az ilyen érzékelőket az olajtömítésű csapágyegységek esetében külön kell megrendelni és beszerelni. 

    „A Turbogaz és az SKF Magnetic Mechatronics (S2M) már évek óta szoros együttműködésben dolgozik a turbóexpanderek mágneses csapágyakkal való ellátásán” – jelentette ki Oleg Kuprigin, a Turbogaz vezérigazgatója. „Első közös projektünk egy 9 millió köbméter/nap termelőkapacitású turbóexpander-egység kifejlesztése volt. Az egységet 2007-ben helyeztük üzembe, és azóta több mint 42 000 órára tehető az üzemideje. A bevezető projekt elindítása óta a Turbogaz 25 turbóexpander-egység gyártására adott megbízást, melyek az SKF S2M mágneses csapágyaival működnek Üzbegisztánban. Ez azt bizonyítja, hogy helyesen döntöttünk, amikor az SKF-et választottuk partnerünknek.”

    A világ első mágneses csapágyas turbóexpanderének gyártását 1988-ban rendelték meg, és az akkor SKF leányvállalatként működő francia S2M vállalat dolgozta ki hozzá az úttörő technológiát. Napjainkban világszerte már több mint 500 turbóexpander üzemel az SKF S2M mágneses csapágyaival, amelyek a turbóexpanderek ipari szabványú alkatrészeivé váltak. Alkalmazási területeik közé tartozik többek között a gázfeldolgozás, a harmatpont-ellenőrzés és az etilén-előállítás.

    SKF AB
    (publ)


    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com


    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.


  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (8.9 MB)

SKF logo