Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF @ptitude Connect költségtakarékos, felhőalapú felügyeletet kínál

  • Történet

    2014 április 24, 14:00 CEST

    Az SKF @ptitude Connect állapotfelügyeleti szolgáltatás segítségével a mérnökök könnyen hozzáférhetnek egy olyan költségtakarékos, felhőalapú informatikai erőforráshoz, amellyel javítani tudják az üzemhatékonyságot.

    Svédország, Göteborg, 2014. április 24.: A SKF @ptitude szoftver egy költségtakarékos, felhőalapú informatikai erőforrással, az @ptitude Connect szolgáltatással bővült. A szolgáltatás közvetlen hozzáférést biztosít az SKF állapotfelügyeleti szoftveréhez, amellyel az ügyfelek javítani tudják üzemhatékonyságukat és teljesítményüket.

    Az SKF @ptitude Connect használatával a vállalatok az interneten működő üzemi vagy vállalati szintű állapotfüggő karbantartási programot és/vagy prediktív karbantartási programot alkalmazhatnak. Az SKF felhőalapú szolgáltatásán keresztül a mérnökök hozzáférhetnek a gépek adataihoz, elemezhetik és megjeleníthetik a gépek állapotát, valamint áttekinthetik és kinyomtathatják a diagnosztikai jelentéseket.

    Az SKF @ptitude Connect megoldást jelent arra a számos létesítményben általánosnak mondható problémára, hogy nincs elegendő idő vagy pénz a szükséges szoftver beszerzésére és kezelésére. Az SKF @ptitude Connect segítségével az ügyfelek előfizetéssel érhetik el a szoftvert, és ennek köszönhetően költséges beruházás nélkül növelhetik a berendezéseik megbízhatóságát és rendelkezésre állását.

    „Az SKF @ptitude Connect szolgáltatással az ügyfelek javíthatják az üzemi berendezések megbízhatóságát, növelhetik a készülékek és az eszközök rendelkezésre állását, és csökkenthetik a prediktív karbantartási program beindítási költségeinek fedezéséhez szükséges tőkebefektetést” – jelentette ki Luis F Econom, az eszközdiagnosztikai szolgáltatásokért és rendszertervezésért felelős vezető. „A megoldás rugalmas is, mivel az igényeknek megfelelően méretezhető. Célja a problémamegoldás és a költségmegtakarítás.”

    Az SKF @ptitude Connect kompatibilis az SKF kézi és online állapotfelügyeleti adatgyűjtő eszközeivel, ami lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók úgy alkalmazzák az állapotfüggő vagy a prediktív karbantartási programjukat, mintha helyszíni szoftvert használnának, amivel csökkenthetik az informatikai és a karbantartási költségeiket. Az SKF ISO 27001 és SSAE16 szabvánnyal kompatibilis felhőszolgáltatása megőrzi az adatok integritását az olyan kulcsfontosságú területeken, mint az adathozzáférés, az adatátvitel, az adattárolás és az adatközpont elérése.

    Mivel a szolgáltatás felhőalapú, a telepítése gyorsan végrehajtható, és a működőképes állapota rendszerint pár napon belül elérhető. Mindez lehetővé teszi a gépállapot diagnosztikai és elemzési eljárásainak szabványosítását a különböző telephelyeken anélkül, hogy számolni kellene az operációs rendszerhez, a szerverekhez, a szoftverfrissítésekhez, az adatbázis-licenszeléshez és az adatmentő rendszerekhez kapcsolódó többletköltséggel.

    Az SKF @ptitude Connect minden működő berendezéshez alkalmazható, például a ventilátorrendszerekhez, a szivattyútelepekhez vagy a kompresszorokhoz, valamint számos iparágban előnyös a használata, például az élelmiszeriparban, a szélenergia-iparban, az olaj- és gáziparban, a bányászatban, a hajóiparban stb.


    SKF AB

         (publ)


    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com


    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (461 KB)

SKF logo