Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF által kifejlesztett új kenőzsír csökkenti a súrlódást és az üzemanyag-fogyasztást

  • Történet

    2014 április 25, 14:00 CEST

    Göteborg, 2014. április 25.: Az SKF bemutatta a kerékcsapágy egységekhez kifejlesztett új kenési megoldását, amely a szabványos megoldásokhoz képest 9%-kal csökkenti a súrlódást a csapágyak teljesítményének megőrzése mellett. Ez az alacsony súrlódású kenőzsír a piac igényeinek megfelelően csökkenti a súrlódást a kerékcsapágy egységekben, és a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás mérséklésével javítja a járművek összteljesítményét.

    Az alacsony súrlódású kenőzsír új formula alapján készült, optimális arányban tartalmazza a súrlódás- és kopásgátló adalékanyagokat, és teljesen kompatibilis a csapágyak alkatrészeivel. Az alacsony súrlódású kenőzsír használatával csökkenthető a súrlódás, miközben a csapágy teljesítménye változatlan marad az élettartam, a merevség, a tömítés és a hamis vibrációs kopás szempontjából.

    A kerékcsapágy egységekhez használható alacsony súrlódású kenőzsír a szabványos kenőzsírhoz képest kb. 9,5%-kal csökkenti az elnyelt energiát. Az SKF Vehicle Environmental Performance Simulator (VEPS) programjának használatával és a New European Driving Cycle (NEDC) fogyasztásmérési módszer alapján kiszámították, hogy a négy kerékcsapágy egységgel felszerelt autóknál az alacsony súrlódású kenőzsír alkalmazásakor kilométerenként 0,15 grammal csökken a CO2-kibocsátás. Ezt azt jelenti, hogy évi 14 500 km menetteljesítménnyel számolva a CO2-kibocsátás 2,9 kg-mal csökken egy évben.

    A kerékcsapágy egységekhez alkalmazható kenőzsír megfelel az ügyfelek igényeinek, és minden felhasználó számára teljes mértékben biztosítja a csökkentett súrlódás és a megnövelt hatékonyság előnyeit. A kenőzsír a kerékcsapágy egységek valamennyi generációjához alkalmas, az új kialakítású és a felújított egységekhez egyaránt megfelelő.

    Az alacsony súrlódású kenőzsír a SKF BeyondZero portfóliójába tartozik. Az SKF BeyondZero megoldásaival csökkenthető a CO2-kibocsátás, gazdaságosabban kezelhetők a szűkös erőforrások, és hatékonyabban lehet védeni a környezetet a mérgező anyagok használatából és terjedéséből eredő károktól.

    SKF AB
    (publ)


    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:

    Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722monique.turner@skf.com



    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.


  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (6.2 MB)

SKF logo