Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF új, egyedi megoldásokat mutat be az Offshore Technology Conference keretében

  • Történet

    2014 május 05, 14:00 CEST

    Az SKF az Offshore Technology Conference 2014 keretében számos, az olaj- és gázipar speciális igényeire szabott fejlesztést mutat be.


    Svédország, Göteborg, 2014. május 5.: Az SKF számos fejlesztést mutat be az olaj- és gázipar OEM vállalatai számára a 2014. május 5–8. között megrendezésre kerülő Offshore Technology Conference keretében, amelyet a Reliant Centerben, a texasi Houstonban tartanak, az USA-ban. Az új termékeket, mint például a kúpgörgős axiális csapágyakat, a szabadalmaztatott záró rendszerű T-tömítéseket és az alacsony nyomatékú tolózár-szerelvényeket elsősorban az olaj- és gázipar különleges igényeinek kielégítésére fejlesztettük ki.

    „A kedvezőtlenebb üzemi környezetben olyan megoldásokra van szükség, amelyek segítségével magas nyomás és hőmérséklet mellett is minimálisra csökkenthető a karbantartási és gépleállási idő”, nyilatkozta Marty Herzog, az SKF hagyományos energiai üzletágának üzletfejlesztési és marketingigazgatója. „A nagyobb megbízhatóságot és hatékonyságot eredményező új fejlesztéseink ügyfeleink javára szolgálnak, miközben megfelelnek az egyre szigorúbb biztonsági és környezetvédelmi szabályoknak is.”


    Forgató öblítőfej hajtáshoz alkalmazott SKF kúpgörgős axiális csapágyak
    Ezek a csapágyak nagy teherhordó képességgel jellemezhetők, jól tűrik a rázkódási terhelést és rendkívül kedvező a kopásállóságuk még akkor is, ha a kenőfilm állapota már nem kielégítő. Az SKF mérnökei a kúpgörgős axiális csapágyak fejlesztése során optimalizálták a konstrukciót és a gyártási eljárásokat; a főhajtás lehető legjobb teljesítményének elérése érdekében a csapágyak tulajdonságait a felhasználóval konzultálva az adott alkalmazás igényeinek megfelelően tudják kialakítani. A választható opciók közé tartozik a hajtás alkatrészei közötti kölcsönhatás szimulációja a megvalósított rendszerperspektívából, szabadalmaztatott eszközökkel, a nem szabványos méretekhez való alkalmazkodás, valamint speciális bevonatok és felületkezelés. Az SKF kúpgörgős axiális csapágyak nagy terhelés esetében is megbízhatóak, nagyobb teherbíró kapacitást szavatolnak, jobb a kopásállóságuk, és így a forgató öblítőfej nagyobb szállítókapacitásának elérését teszik lehetővé a meglévő konstrukciónál is.

    SKF T-tömítések – tömítések a megbízhatóság növelésére a legszélsőségesebb üzemeltetési feltételek mellett
    A szabadalmaztatott zárórendszerű SKF T-tömítések révén a telepítés, összeszerelés vagy szétszerelés során károsodásnak kitett hagyományos T-tömítések és rugóterheléses tömítések kiváltásának lehetőségét kínáljuk a berendezések tervezői és a végfelhasználók számára. A továbbfejlesztett SKF T-tömítéseket kifejezetten nagy nyomás és magas hőmérséklet okozta szélsőséges környezeti körülmények közötti tömítési alkalmazásokhoz terveztük.

    Alacsony nyomatékú tolózár-szerelvények
    Az SKF a nagynyomású kútfej rendszerekhez alkalmazható alacsony nyomatékú tolózár-szerelvények legszélesebb skáláját kínálja, és a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik ezen a piacon. A nagypontosságú SKF konstrukciók egyetlen szerelvényben egyesítik a golyós vagy görgős orsókat, támcsapágyakat és tömítéseket, és ezáltal egyszerű beszerelést és helyszíni felújítást tesznek lehetővé. Új tervezési elvek és újítások, így az SKF által elsőként a piacra bevezetett visszafutás gátló alkalmazása olyan gyártmányokat eredményeztek, melyeket megnövelt fajlagos teljesítményük és alacsony nyomatékuk nagy megbízhatóságot kívánó, alacsony karbantartási igényű feladatok ellátásra tett alkalmassá, például víz alatti távirányított és hidraulikus repesztési munkálatok során. Mivel az SKF alacsony nyomatékú tolózárai komplett házas szerelvények formájában állnak rendelkezésre, kisebb összköltséget, valamint nagyobb pontosságot és konzisztenciát eredményeznek, tekintettel arra, hogy a végleges szerelvény az ügyfélhez történő szállítást megelőzően minőség-ellenőrzésen és tesztelésen esik át.

    Az SKF jelenlévő szakértői szívesen magyarázzák el a látogatóknak termékbemutatók, esettanulmányok és prezentációk segítségével ezen újítások előnyeit.

    Ezen a konferencián az SKF az SKF Csoport legújabb tagját, a Kaydont is bemutatja. A 2013-as év végén megvalósított, 1,25 milliárd dollár értékű felvásárlás következtében az SKF az olaj- és gázipari alkalmazásokhoz (pld. darutornyokhoz és kikötési rendszerekhez). használt fogaskoszorús-csapágyak és vékony szelvényű csapágyak vezető gyártójává vált. Az SKF jelenleg kiterjedt gyártókapacitása révén jelentős mértékben fejleszti az ellátási láncot, a logisztikai rendszereket, valamint fokozza az észak-amerikai olaj- és gázipar OEM vállalatai és a végfelhasználók számára nyújtott támogatást.

    Az Offshore Technology Conference, a világ első számú rendezvénye a tengeri erőforrások kihasználásának fejlesztésével kapcsolatban, amely magába foglalja a fúrás, a feltárás, a kitermelés és a környezetvédelem témaköreit. 2014. május 5–8. között a Reliant Centerben, a texasi Houstonban rendezik meg, az USA-ban. A konferencia látogatói a 2601-es számú standnál találkozhatnak az SKF képviselőivel.

    SKF AB
    (publ)


    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:

    Press Relations:Monique Turner,+1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com


    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    A BeyondZero™ az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (5.2 MB)

SKF logo