Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

A hordozható rezgésmérő eszközök új generációja: SKF Wireless MicroVibe

  • Történet

    2014 május 27, 14:00 CEST

    Svédország, Göteborg, 2014. május 27.: Az SKF bemutatja a vezeték nélküli SKF Wireless MicroVibe eszközt, amellyel a felhasználók biztonságosan, gyorsan és könnyen meghatározhatják a gépeikkel kapcsolatos problémákat. A rezgésmérő eszköz a forgó berendezések elemzésére alkalmas. Ezzel a hordozható, kompakt, könnyű, sokoldalú és könnyen kezelhető eszközzel megbízhatóan és gyorsan gyűjthetők össze az adatok vezeték nélküli (WiFi) kapcsolaton keresztül.

    Táblagéppel vagy okostelefonnal együtt használva az új vezeték nélküli SKF MicroVibe lehetőséget ad egy alapvető rezgésmérésre és elemzésre. Tökéletes belépő szintű, költségtakarékos megoldásként használható a gépek rezgésének méréséhez, hibagyökér elemzéshez és kisebb útvonalas adatgyűjtéshez.

    „A vezeték nélküli érzékelőnek köszönhetően ügyfeleink sokkal könnyebben és gyorsabban mérhetik fel az adatokat, mint a hasonló technológián alapuló egyéb készülékekkel. Csak egy táblagépre van szükség, és máris ellenőrizhető, hogy a gépek állapota megfelel-e az ISO-szabványoknak, megvizsgálható a csapágyak állapota vagy megtekinthetők a felhasználó által beállított riasztások. Még egy egyszerűbb állapotfelügyeleti program is elindítható a forgó berendezéseinken ezzel a belépő szintű megoldással” – ismertette a termék előnyeit Torsten Bark, az SKF termékmenedzsere.

    Ha a rezgésszint mérés alapján riasztási vagy vészhelyzet áll elő, az FFT spektrum és az időjel funkcióval kapott adatok alapján meghatározható a rezgést kiváltó ok.

    A vezeték nélküli SKF MicroVibe CMVL 4000-EN készülék többpontos automatizálást biztosít a gyorsabb adatgyűjtéshez. Az összegyűjtött, kiértékelt és tárolt adatok közé tartozik a gyorsulás Envelope, a rezgésgyorsulás, a rezgéssebesség és az elmozdulás. Ezek az adatok megjeleníthetők FFT spektrumként és időjelként.

    Ha a rezgésmérés eredménye riasztást vált ki (az ISO rezgéserősségi szabványa és az SKF csapágyállapot-kiértékelési előírásai alapján), a mérnökök az FFT spektrumelemzési funkcióval meghatározhatják pl. az egyensúlyozatlanságra, a rossz csapágyillesztésre vagy a riasztást kiváltó egyéb okokra visszavezethető problémákat. Az összegyűjtött rezgésadatok feltölthetők számítógépre, ahol a mérési eredmények tárolhatók, visszakereshetők és később felhasználhatók trend- és további elemzésekhez is.

    Az SKF Wireless MicroVibe eszköz olyan vezeték nélküli adatgyűjtő és -elemző eszköz, amely a hordozhatóság és az ár szempontjából egyaránt kedvező megoldás a felhasználók számára.


    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com


    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.


  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.7 MB)

SKF logo