Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF Blohm + Voss Industries bemutatja a Turbulo BlueMon kibocsátásfigyelő rendszert

  • Történet

    2014 június 03, 16:00 CEST

    Az SKF Blohm + Voss Industries egy olyan környezetfigyelő rendszert mutat be, amely kapcsolatot teremt a hajó kibocsátási értékei és a GPS-sel meghatározott pozíciós adatok között, és ezáltal elősegíti a vonatkozó MARPOL-előírásoknak való megfelelést.


    Svédország, Göteborg, 2014. június 3.: Az SKF Blohm + Voss Industries bemutatja a Turbulo BlueMon kibocsátásfigyelő rendszert, amely minden releváns kibocsátás adatainak rögzítését egyetlen rendszeren keresztül képes megvalósítani a hajó fedélzetén. Ezen túlmenően a Turbulo BlueMon ezen értékek és a hajó GPS-jelek által meghatározott pozíciós adatai között is kapcsolatot teremt. Ez a piacon új fejlesztésként megjelenő kapcsolat megkönnyíti a hatályos előírásoknak való megfelelést, valamint lehetővé teszi a hajók kibocsátásának zökkenőmentes vizsgálatát és ellenőrzését.

     

    A tengerhajózási ágazaton belül a környezetvédelmet a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény hat melléklete határozza meg (MARPOL 73/78). A Turbulo BlueMon a vonatkozó mellékletekben felsorolt valamennyi, határértékkel megadott hajóról történő kibocsátás rögzítésére képes.

     

    A rendszer egyéb tengeri térségek, pl. az USA part menti vizeire vonatkozó 2013. évi Általános Hajózási Engedély hatálya alá eső területek rendelkezéseit is tárolja. A GPS-kapcsolatnak köszönhetően egyértelművé válik a kibocsátások helye, időpontja és típusa. Az adatok még legalább 24 hónapig rendelkezésre állnak, ezáltal utólag ellenőrizhető, hogy minden kibocsátási határértéket betartottak-e.

     

    A GPS-kapcsolat az előírásoknak való megfelelőséget is támogatja; ha a hajó olyan tengeri térségbe tart, ahol különleges kibocsátási előírások érvényesek, a rendszer megfelelő figyelmeztetést ad le a hídnak. Ily módon az aktuális kibocsátási értékek újra ellenőrizhetők, és a különböző kibocsátási határértékek betartása céljából szükség esetén átállíthatók. A Turbulo BlueMon a rendszer saját fedélzeti szelepének segítségével a fenékvíz kibocsátását is szabályozni tudja a legénység által beprogramozott határértékeknek megfelelően.

     

    A rendszer moduláris felépítése 

    A Turbulo BlueMon moduláris felépítéssel rendelkezik, és szükség esetén egyedileg konfigurálható. A rendszer szabványos specifikációja egy számítógépre csatlakoztatott központi adatgyűjtő és -regisztráló berendezést foglal magában. Ha az ügyfél erre igényt tart, a MARPOL-előírások mellékleteihez szoftvercsomag biztosítható, amelynek segítségével nyomon követhető az adott kibocsátás. Szükség esetén az SKF Blohm + Voss Industries a kapcsolódó műszaki alkatrészek szállítását is vállalja.

     

    Egyértelmű felhasználói felület 

    A rendszer képernyőjén minden fontos adat egyszerre megjeleníthető. A felhasználó válthat a nézetek között: megnézheti a hajó aktuális pozícióját és kibocsátási zónáit ábrázoló földrajzi térképeket, illetve módja nyílik az aktuális kibocsátási értékek egyértelmű áttekintésére. Ez utóbbi nézet ugyanazon a képernyőn mutatja az olajszennyezés megelőzésére vonatkozó előírások alapján (MARPOL egyezmény, 1. melléklet) meghatározott kibocsátási értékeket, valamint a fenékvízrendszer grafikus ábrázolását. A 2–6. mellékletekben meghatározott kibocsátási értékeket egy újabb képernyő összesíti.

     

    Még erősebb partner a hajóiparban 

    2013 elején az SKF felvásárolta a hajóalkatrész-gyártó német Blohm + Voss Industries (BVI) vállalatot. Ezzel a felvásárlással az SKF a hajóipari termékportfólióját szándékozza erősíteni. Ezenkívül az SKF a BVI értékesítési és szervizpartnerei világméretű hálózatának segítségével piaci jelenlétét is bővíti. A műszaki szakértelméről híres SKF és a nagy hajóépítési és hajóipari tapasztalattal rendelkező BVI társulása minden bizonnyal ügyfeleink javára szolgál majd. A társulás eredményeként a hajóipar számára egy olyan megerősödött partner jelenik meg, amely kritikus fontosságú alkatrészeket gyárt, gyors és megbízható szolgáltatást nyújt, és az iparág folyamatosan változó környezetében megjelenő jövőbeli igényeket kielégítő új megoldásokat fejleszt ki.

     

    www.skf.com/marine

    www.bv-industries.com

     

    SKF AB

     (publ)


    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:

    Sajtókapcsolatok:Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, a vállalat kommunikációs részlegének igazgatója:
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

     

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

     

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

    A ™BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (7.4 MB)

SKF logo