Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF megoldásainak köszönhetően a londoni Lee Tunnel óránként több millió liter vizet tud átirányítani

  • Történet

    2014 június 19, 15:14 CEST

    Az SKF számos csapágymegoldást fejlesztett ki a Londont ellátó egyik legjelentősebb szivattyúrendszerhez, így ügyfele eddigi legnagyobb szivattyúinak nagy teljesítményigényét is ki tudja elégíteni.

    Göteborg, Svédország, 2014. június 19.: Az SKF számos csapágyat fejlesztett ki a londoni Lee Tunnel-t ellátó egyik legjelentősebb szivattyúrendszerhez. A csapágyak a különlegesen nehéz szerelési környezetben jelentkező nagy teljesítményű igényeket is ki tudják elégíteni, ami ismételten azt bizonyítja, hogy az SKF a legbonyolultabb alkalmazások esetében is képes megoldásokat kínálni. A szivattyúk segítségével óránként akár 11 millió liter víz is átirányítható a Lee Tunnel-ba, ezzel biztosítható London 150 éves viktoriánus csatornahálózatának védelme, amely már nem alkalmas a szenny- és csapadékvíz mennyiségének befogadására. Milliárdokat fordítottak London egyre növekvő lakosságának szennyvízvédelmére, és egy ilyen nagy horderejű projektnél csak a legmegbízhatóbb és legrobusztusabb megoldások jöhettek szóba.

    Az 54 tonnás szivattyúk a nagy teljesítményű, centrifugális zagyszivattyúk tervezésében, gyártásában és alkalmazásában világvezető szerepet betöltő GIW Industries által kifejlesztett eddigi legnagyobb szivattyúk. Ezekkel a szivattyúkkal megelőzhető, hogy a túlfolyás miatt évente 39 millió tonna szenny- és csapadékvíz kerüljön a Temzébe. A szivattyúkra nemcsak a nagyobb mennyiségű szennyvíz feldolgozásában hárul szerep, de ellen kell állniuk a szennyvízben előforduló idegen testek által okozott szennyeződésnek és kopásnak is. Ezért a GIW-nek olyan rendkívül robusztus csapágymegoldásra volt szüksége, amely a rendkívüli és szélsőségesen változó terheléssel is képes megbirkózni.

    „Bebizonyosodott, hogy az SKF csapágyak a legbonyolultabb alkalmazások esetében is tudnak megoldásokat kínálni, és a különlegesen nehéz szerelési környezetben jelentkező nagy teljesítményű igényeket is képesek kielégíteni. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen hosszú távú együttműködést sikerült kialakítanunk a GIW-vel, amely nagyon sikeresnek bizonyult”, vélekedett Rolando Acevedo, az SKF alkalmazástechnikai mérnöke. 

    „Tapasztalataink szerint az SKF csapágyak minősége és az SKF mérnökei által biztosított műszaki támogatás kiváló. Mivel ez a projekt nagyon fontos, és hosszú távon is megbízhatóan működnie kell, a GIW úgy döntött, hogy a 80 méter mélyen elhelyezett szivattyúkban kizárólag az SKF csapágyai alkalmazhatók”, jelentette ki Robert Visintainer, a GIW alelnöke.

    Az SKF SRTB 29468 E típusjelzésű csapágyakat a legnagyobb axiális terhelésnél, az SKF TRB 32256 J2 csapágyakat a tengely hajtás felőli végén jelentkező radiális, valamint reverz axiális terhelésnél, míg az SKF SRB 24080 csapágyakat a tengely munkakerék felőli végén jelentkező radiális terhelésnél használjuk. Az SKF csapágyai olyan, nagy igénybevételhez tervezett, csúcsminőségű szivattyúalkatrészek, amelyek megfelelnek a növekvő terheléssel és az alkalmazás megbízhatóságával szemben támasztott elvárásoknak. A szivattyúkat egy távoli helyen, 85 méterrel a talajszint alatt szerelik fel, ami önmagában is nagy kihívást jelentene a szivattyúk szervizelését illetően. Az SKF teherbíró csapágyainak köszönhetően azonban a költséges gépleállási idő valószínűsége minimálisra csökken. Az SKF ezenkívül négy SKF Circoil rendszert is kialakított a projekt során, és még egy megbízást kapott további két egység gyártására. Az SKF CircOil egységekben egyedülálló akkumulátorról működő rendszerleállító egység működik, amely hálózatkiesés esetén további két percig biztosítja a csapágyak védelmét, így a főszivattyúkat a csapágyak károsodása nélkül, biztonságosan le lehet állítani. Ez alapvető fontosságú volt a Lee Tunnel szerelése során, mivel a szivattyúkat mélyen a talajszint alatt helyezték el.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:

    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    A BeyondZero™ az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (6.6 MB)

SKF logo