Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF megoldásainak köszönhetően a londoni Lee Tunnel óránként több millió liter vizet tud átirányítani

2014 június 19, 09:00 CEST


Göteborg, Svédország, 2014. június 19.: Az SKF csapágyak széles választékával látja el a GIW Industries 54 tonnás szivattyúit, melyek segítenek megvédeni London egyre növekvő lakosságát a Temzéből eredő szennyvíz ellen az elkövetkező években. A világ eddigi legnagyobb szennyvízszivattyúi segítségével óránként akár 11 millió liter víz is átirányítható a Lee Tunnel-ba, és ezzel biztosítható London 150 éves viktoriánus csatornahálózatának védelme, amely már nem alkalmas a szenny- és csapadékvíz mennyiségének befogadására. 

„Az SKF csapágyai a különlegesen nehéz szerelési környezetben jelentkező nagy teljesítményű igényeket is ki tudják elégíteni, ami ismételten azt bizonyítja, hogy cégünk a legbonyolultabb alkalmazások esetében is tud megoldásokat kínálni”, nyilatkozta Rakesh Makhija, az SKF ipari értékesítés stratégiai üzletágának elnöke.

Ezekkel a szivattyúkkal megelőzhető, hogy a túlfolyás miatt évente 39 millió tonna szenny- és csapadékvíz kerüljön a Temzébe. A szivattyúkra nemcsak a nagyobb mennyiségű szennyvíz feldolgozásában hárul szerep, de ellen kell állniuk a szennyvízben előforduló idegen testek által okozott szennyeződésnek és kopásnak is. 

„Tapasztalataink szerint az SKF csapágyak minősége és az SKF mérnökei által biztosított műszaki támogatás kiváló. Mivel ez a projekt nagyon fontos, és hosszú távon is megbízhatóan működnie kell, a GIW úgy döntött, hogy a 80 méter mélyen felszerelt szivattyúkban kizárólag az SKF csapágyai alkalmazhatók”, jelentette ki Robert Visintainer, a GIW alelnöke.

Az SKF csapágyai olyan, nagy igénybevételhez tervezett, csúcsminőségű szivattyúalkatrészek, amelyek megfelelnek a növekvő terheléssel és az alkalmazás megbízhatóságával szemben támasztott elvárásoknak. A szivattyúkat egy távoli ponton, 80 méterrel a talajszint alatt szerelik fel, az SKF csapágyainak köszönhetően azonban a költséges gépleállási idő valószínűsége minimálisra csökkenthető.

SKF AB
(publ)



További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
Média forródrót: +46 31 337 2400
Sajtókapcsolatok: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880, +46 727-173 880, rebecca.janzon@skf.com
Befektetői kapcsolatok: Marita Björk, +46 31-337 1994, +46 705-181 994, marita.bjork@skf.com



Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

SKF logo