Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF gépvédelmi funkcióval egészítette ki piacvezető állapotfigyelő rendszerét

  • Történet

    2014 június 30, 14:00 CEST

    Az SKF @ptitude Analyst állapotfelügyeleti szoftver és az SKF Multilog IMx-M 19"-os rack-be szerelhető gépállapot-figyelő rendszer frissítése olyan integrált megoldást kínál a kritikus forgógépek kezelői számára, amely a berendezések állapotának felügyelete mellett katasztrofális meghibásodás ellen is védelmet nyújt.

    Svédország, Göteborg, 2014. június 30.: Az SKF bemutatta az SKF @ptitude Analyst 2013 kiadás 8.1-es továbbfejlesztett verzióját, ami tovább növeli az analízis és riport készítés funkcióit, úgymint a Multilog IMx-M online védelmi rendszer frissített változatát. Az üzemi félkritikus és a kritikus forgógépek figyeléséhez együttesen használt két termék gépvédelmet és nagyobb karbantartási hatékonyságot biztosít.

    „Ez a termék kibővíti az SKF @ptitude Analyst gépvédelmi funkcióit, és megkönnyíti használatát meglévő ügyfeleink számára” – foglalta össze Robert Kaufman, az SKF szoftverekért felelős termékmenedzsere. „Az SKF @ptitude Analyst szoftverrel együtt használva az SKF Multilog IMx-M teljes integrált rendszert biztosít, amelynek hibaészlelési, hibamegelőzési és fejlett állapotfüggő karbantartási funkcióival növelhető a gépek megbízhatósága, rendelkezésre állása és teljesítménye” – fejtette ki Sjur Holm, az online rendszerek stratégiai termékmenedzsere.

    Az SKF @ptitude Analyst állapotfelügyeleti alkalmazás, amely az üzemi állapotfüggő karbantartásnál használt SKF @ptitude Suite szoftvercsomag része. Olyan hatékony, diagnosztikai és elemzési funkciókat tartalmazó, átfogó megoldást kínál, amellyel a felhasználók egyetlen szoftveralkalmazásban kezelhetik az offline hordozható és az online rögzített eszközök adatait. Ezzel a könnyen használható szoftverrel összekapcsolhatók a vállalat szoftverei és rendszerei, így az összegyűjtött adatok az egész szervezetben hozzáférhetők lesznek.

    Az SKF Multilog IMx-M legfontosabb feladata, hogy megóvja a kritikus és a félkritikus forgógépeket a katasztrofális meghibásodástól, és ezáltal csökkentse a személyi sérülések, a berendezések károsodásának és a veszélyes anyagok általi véletlen környezetszennyezés kockázatát. Ezt azzal éri el, hogy figyeli a fontos paramétereket (pl. a rezgést, a forgó és állórészek közti hézagokat és a hőmérsékleteket), majd az előre beállított küszöbértékek túllépése esetén riaszt, illetve kezdeményezi a gép leállítását. 

    SKF AB
    (publ) 


    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:

    Nia Kihlström, az SKF csoport kommunikációs részlegének munkatársa, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97,nia.kihlstrom@skf.com


    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo