Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF segít a szabványok módosításában a csapágyak egyszerűbb integrálása érdekében

  • Történet

    2014 július 17, 14:00 CEST

    Svédország, Göteborg, 2014. július 17.: Az SKF, mint az innovatív csapágymegoldások vezető gyártója jelentős részt vállalt a módosított ISO 492 szabvány kidolgozásában, amelynek alapján az ügyfelek könnyebben tudják majd integrálni a csapágyakat a gépeikbe.
     
    Az ISO 492 szabvány magában foglalja a "Termékek Geometriai leírása" részt (Geometrical Product Specifications - GPS), lehetővé téve, hogy a gördülőcsapágyak mérettűrés és geometriai specifikációi azonos alapokon nyugodjanak. Az innovatív csapágymegoldások vezető gyártójaként az SKF természetesen iránymutató szerepet töltött be az új szabványra való áttérés folyamatának meghatározásában. Az SKF számos szakértője dolgozott az ISO 492 átdolgozásán, amelynek eredményéül született meg a végső szabványtervezet.
     
    „A szabvány azért előnyös az alkalmazók oldaláról nézve, mert funkció szemponjából az SKF termékek jobb leírását adja.” – nyilatkozta Alexander de Vries, az SKF Csoport termékfejlesztési igazgatója. „Az ISO 492 több információt ad az SKF termékek és a kapcsolódó gépelemek közös csatlakozó felületeiről, a termékeink jobb integrálása érdekében. Jelenleg csapágyszakértőnek kell lenni ahhoz is például, hogy valaki felismerje, hogy a csapágy átmérője átlagértékként van megadva. A módosított ISO 492 szabvány azonban egyértelműen, az ISO GPS ipariszabvány-nyelv használatával adja meg ezt a méretet. A szabvány funkcionális szempontból írja le a csapágy és a többi mechanikus alkatrész közötti felületet.”
     
    Az új szabvány kidolgozásával kapcsolatos munka 2008 szeptemberében, egy Bécsben megrendezett szimpóziumon kezdődött, ahol a görgőscsapágyak szakértői (köztük az SKF és a GPS szakemberei) találkoztak, hogy összehangolják a rendszereiket és az elképzeléseiket.
     
    „Az SKF aktív szerepet vállalt az új szabványok kidolgozásában, amelyek alkalmazásával a felhasználók jobb teljesítményt és nagyobb hatékonyságot tudnak majd elérni” – tette hozzá Alexander de Vries. „Az ISO 492 szabvány részletesebben fogja leírni, hogy az egyes csapágyak hogyan illeszkednek a géprendszerekhez mind a termékek összeszerelési szakaszában, mind a gépek működése közben.”

    SKF AB
          (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Monique Turner, az SKF csoport kommunikációs részlegének munkatársa, tel.: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (194 KB)

SKF logo