Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Nagyméretű SNL csapágyházak: bővülő raktárkészlet, változó kivitel

2014 augusztus 28, 10:00 CET

Annak érdekében, hogy az egyre növekvő keresletet rövidebb szállítási határidővel tudjuk kielégíteni, az SKF Mekan ésszerűsítette a gyártmányválasztékot.

A változás két területet érint: az öntvények anyagát és a csapágyházak konstrukciós kivitelét. Mindez azt jelenti, hogy az SNL házak 3168 és 3180 közötti tartományban a csapágyházak az eddigi méretenkénti négy változattal szemben (fix oldali és laza oldali, szürke öntöttvas és gömbgrafitos öntöttvas) egyetlen kivitelben készülnek méretenként. A módosítás eredménye az, hogy az érintett csapágyházak, az eddigi „rendelésre gyártva „x” hét szállítási határidővel” gyakorlattal szemben mostantól raktárról szerezhetők be.

Korábban már valamennyi, az SNL 3168-as méretnél kisebb csapágyház esetén mód volt akár laza, akár fix csapágyrendszer beépítésére; a „megfogott” oldalon FRB betétgyűrűk alkalmazásával. A mostani változtatás logikus lépés, amely a vevők gyorsabb kiszolgálását teszi lehetővé.

A jövőben tehát a raktárról kapható rugalmasan használható alapkivitel

  • standard anyaga gömbgrafitos öntöttvas, jelölése SNLD
  • laza csapágyrendszer beépítésére alkalmas, így utójele az eddigi „L"
  • FRB betétgyűrű alkalmazásával azonban fix csapágyrendszer beépítése is biztosított

A korábbi és az új rendszer összehasonlítása
 

 

RÉGI jelölés

 

 

 ÚJ jelölés

 

 

 

 Laza beépítés

Fix beépítéshez FRB gyűrű

 

SNL3168 F

SNLD 3168 F

SNL 3172 F

SNLD 3172 F

SNL 3176 F

SNLD 3176 F

SNL 3180 F

SNLD 3180 F

 

 

 

 

 


 

 


 SNLD 3168 L

 

 SNLD 3172 L

 

 SNLD 3176 L

 

 SNLD 3180 L

2xFRB 10/580

 

2xFRB 10/600

 

2xFRB 10/620

 

2xFRB 10/650

 

 

 

 Laza

 

SNL 3168 L

SNLD 3168 L

SNL 3172 L

SNLD 3172 L

SNL 3176 L

SNLD 3176 L

SNL 3180 L

SNLD 3180 L

 

 

 SNLD 3168 L

 

 SNLD 3172 L

 

 SNLD 3176 L

 

 SNLD 3180 L

 

Látható, hogy míg a régi rendszerben összesen 16 csapágyház típus (méretenként 2 x 2 változat) szerepelt, az új 4 mérettel és a betétgyűrűkkel lefedi a korábbi választékot.

Az új rendszerben tehát, ha egy korábban beépített SNL 3172 F kivitelű csapágyházat kell kiváltani, SNLD 3172 L házra és 2 db FRB 10/600 méretű gyűrűre van szükség.

Fontos megjegyzés:

25 db-ot meghaladó igény esetén érdemes előzetesen egyeztetni a gyárral a szállítási határidő tisztázása érdekében.

 

SKF logo