Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

A SIMPLEX-COMPACT olajszűrővel könnyen csökkenthető a kenőolaj víztartalma

  • Történet

    2014 szeptember 10, 13:00 CEST

    Az SKF Blohm + Voss Industries bemutatta új termékét, a SIMPLEX-COMPACT olajszűrőt. Az egység kivonja a vizet a tönkcső tömítő kenőolajból - megőrízve így az olaj minőségét. A vállalat a szeptember 9. és 12 között, Hamburgban megrendezett SMM 2014 kereskedelmi vásáron mutatta be ezt az új megoldást.

    Svédország, Göteborg, 2014. szeptember 10.: Az új SIMPLEX-COMPACT olajszűrő megbízható módon választja szét az olajat és a vizet, függetlenül attól, hogy az olajban lévő víz szabad, emulgeált vagy oldott állapotban van-e.

    Az olaj és a víz keveredése gyakran előfordul a légkamra nélküli kialakítású, olajkenésű tönkcsőtömítésekben. Az olyan kialakításoknál is szükség van azonban folyadékokra a tönkcsőperselyek tömítőgyűrűinek kenéséhez, amelyekben a tömítőgyűrűk biztosítják az olaj vagy a víz elleni védelmet. Így tud a víz keveredni a kenőolajjal, még ha csak kis mennyiségben is.

    Az olaj minőségének és kenési tulajdonságainak megőrzéséhez a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a kenőolaj víztartalmát. Amikor a víz keveredik a tömítés kenőolajával, fennáll a veszélye annak, hogy romlik a tömítőgyűrűk teljesítménye, és felgyorsul az elöregedésük, különösen az észterolajak használata esetén. A Vessel General Permit 2013 szabályzat érvénybe lépése óta nagyobb arányban használják a biológiailag lebomló, főként észterolajból álló olajakat a tönkcsövek kenéséhez. A hidrolízis kockázata azonban akkor is fennáll, ha csak igen kevés mennyiségű víz keveredik az ilyen típusú olajakkal: a víz gyorsítja az olaj lebomlását alkoholra és savakra, és ezek az anyagok megtámadják a tömítőgyűrűket.

    A víz és a kenőolaj megbízható szétválasztása


    A SIMPLEX-COMPACT olajszűrő működési elve egyszerű: a szivattyúja folyamatosan keringeti a friss olajat a tömítés és a kapcsolódó tartály között. Ez eltávolítja az esetleges szennyeződéseket a tömítőgyűrűkről. Az olajtartály belsejében a rendszer levegőt áramoltat az olajon keresztül alulról, és egyidejűleg melegíti is azt. Így a folyadékban egyenletes eloszlású levegőbuborékok keletkeznek, és a víz elpárolog a felületükön. A levegőbuborékok a folyadék felszínére szállítják a belsejükbe zárt vizet, a felszínén kipukkadnak, és az olaj feletti tér levegőjébe bocsátják ki a párát. Ezt a vízpárával dúsított levegőt a szűrő aktív módon eltávolítja a tartályból. Ezzel a módszerrel a SIMPLEX-COMPACT olajszűrő akár 1,5 liter vizet is ki tud vonni naponta a tönkcső kenőolajából.

    Ha a hajó fedélzeti áramellátása megszakad, az olajszűrő tartalék rendszere biztosítja a tömítés állandó olajellátását. Egy másodlagos olajvezeték megkerüli a szivattyút, és ezt a vezetéket normál körülmények között egy mágneses szelep tartja elzárva. Áramkimaradás esetén ez a szelep automatikusan kinyílik, fenntartva ezzel az áramlást az olajtartály és a tömítés között.

    Gazdaságos és utólag is felszerelhető rendszer


    A SIMPLEX-COMPACT olajszűrő teljes, „plug-and-play” megoldást kínál, amely tartalmazza a szivattyút, a tartályt és a vezérlőegységet. A rendszer az olajkenésű tönkcsőtömítések összes típusára felszerelhető, illetve utólag is felszerelhető, ha a tömítésnek van adagoló- és visszafolyó vezetéke az olaj keringetéséhez, és a fedélzeten van áram- és sűrítettlevegő-ellátás.

    A SIMPLEX-COMPACT olajszűrő használata minden olyan helyzetben ajánlott, ahol a kenőolaj víztartalmát a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani, például észterolajak alkalmazása esetén. A szűrő felszerelése olyan helyzetekben is előnyös, ahol túl nagy mennyiségű víz jut be a kenőolajba.

    Még erősebb partner a hajóiparban


    2013 elején az SKF felvásárolta a hajóalkatrész-gyártó német Blohm + Voss Industries (BVI) vállalatot. Ezzel a felvásárlással az SKF a hajóipari termékportfólióját szándékozza erősíteni. Ezenkívül az SKF a BVI értékesítési és szervizpartnerei világméretű hálózatának segítségével piaci jelenlétét is bővíti. A műszaki szakértelméről híres SKF és a nagy hajóépítési és hajóipari tapasztalattal rendelkező BVI társulása minden bizonnyal ügyfeleink javára szolgál majd. A társulás eredményeként a hajóipar számára egy olyan megerősödött partner jelenik meg, amely kritikus fontosságú alkatrészeket gyárt, gyors és megbízható szolgáltatást nyújt, és az iparág folyamatosan változó környezetében megjelenő jövőbeli igényeket kielégítő új megoldásokat fejleszt ki.


    További információ:
    www.skf.com/marine
    www.bv-industries.com

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:


    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, a vállalat kommunikációs részlegének igazgatója:
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    Az SKF vezető világpiaci beszállító a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenőrendszerek területén. A vállalat kínálatában emellett mérnöki, karbantartási, javítási és képzési szolgáltatások széles választéka is szerepel. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. További információt a www.skf.com webhelyen talál. 


    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero és az Insight az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (464 KB)

SKF logo