Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

A SKF Blohm + Voss Industries bemutatta a nulla sebességnél is alkalmazható, nem behúzható stabilizátorait

  • Történet

    2014 szeptember 10, 13:00 CEST

    Az SKF Blohm + Voss Industries olyan nem behúzható stabilizátor szárnyat mutatott be, amely lehorgonyzott állapotban, azaz nulla sebességnél is képes a hajók stabilizálására. A más termékeknél már bevált forgószárnyas motornak köszönhetően az új SIMPLEX-COMPACT FZ stabilizátor nagy teljesítményre képes, emellett kompakt kialakításának köszönhetően különösen alkalmas a kis- és közepes méretű hajókhoz. A stabilizátor szárnyat a szeptember 9. és 12. között Hamburgban megrendezett SMM 2014 vásáron mutatták be először.

    Svédország, Göteborg, 2014. szeptember 10.: Az SKF Blohm + Voss Industries új FZ stabilizátora a piacon elérhető korábbi rendszereknél jobb stabilizálást kínál a lehorgonyzott hajók imbolygásának csillapításához. A szállító korábbi stabilizátorainál és a vezérsíkokat működtető egységeinél már sikerrel alkalmazott forgószárnyas motornak köszönhetően az SKF Blohm + Voss Industries új FZ stabilizátorával +/- 60° üzemi szög érhető el.

    Mivel a nem mozgó hajó stabilizálásakor nincs hidrodinamikus felhajtóerő, az imbolygást ellensúlyozó erők csak a szárnylapátok mozgásából keletkezhetnek. Ebből a szempontból a szárny üzemi szöge a legfontosabb tényező. Minél nagyobb a szög, annál stabilabb a hajó. 

    Emellett a motor nagy teljesítményének köszönhetően kisebb felületű szárny is elegendő a stabilizáláshoz. Ez nem csak a vételárat teszi vonzóbbá, hanem az üzemeltetési költségeket is csökkenti. A szárny kisebb felületéből adódóan kisebb lesz a hajótest és a víz közötti ellenállás, és így csökkennek az energiaköltségek is.

    Nagyobb kényelem és kisebb zaj az utasok és a legénység számára

    A motor jobb teljesítménye a fedélzeten is nagyobb kényelmet biztosít. A szárny nagy üzemi szögéből adódóan az erőhatás hosszú ideig fenntartható. A szárnyak mozgása hatékonyabbá és egységesebbé válik. Ez szinte teljesen megszünteti a fedélzeten érezhető imbolygást.

    A kellemes fedélzeti tartózkodás egyik fontos feltétele az alkatrészek csendes működése, különösen akkor, amikor nem hallható a hajógép hangja, például a lehorgonyzott hajó stabilizálásakor. Ezért vizsgálta felül az SKF Blohm + Voss Industries azt a hidraulikus rendszert, amelyet a SIMPLEX-COMPACT Z stabilizátorokhoz is alkalmaz. Belső fogaskerék-szivattyúkra való áttérésel tovább csökkenthető a testhang. A nyomás kívánt üzemi szintre állításának automatikus szabályozása és más javítások is ezt a célt szolgálják.

    A fedélzeti tartózkodást még kellemesebbé teszi az adaptív vezérlés, amely automatikusan beállítja az optimális szárnymozgatást, amikor a hajó imbolygását észleli. A lehorgonyzott állapotú, illetve a hajó haladása közbeni stabilizálás közötti váltás szintén automatikus. Ez egyszerűvé és egyértelművé teszi a stabilizátorok kezelését, és nem igényli a legénységtől a rendszer elmélyült ismeretét.

    Egyéni igényeket kielégítő ideális megoldás

    Az SKF Blohm + Voss Industries egyéni igényeknek megfelelően gyártja a SIMPLEX-COMPACT FZ stabilizátort az ügyfelei számára. A rendszer 1,40 m2 és 10,30 m2 közötti szárnymérettel kapható. Az ügyfél kérésére más olyan konfigurációban is elkészíthető, amely megfelel az USA part menti vizeire vonatkozó 2013-as Vessel General Permit szabályzat szigorú előírásainak. Az SKF saját mérnökei és tervezői a hajógyárral együttműködve építik be a stabilizátort a hajószerkezetbe és helyezik üzembe azt. 

    Még erősebb partner a hajóiparban

    2013 elején az SKF felvásárolta a hajóalkatrész-gyártó német Blohm + Voss Industries (BVI) vállalatot. Ezzel a felvásárlással az SKF a hajóipari termékportfólióját szándékozza erősíteni. Ezenkívül az SKF a BVI értékesítési és szervizpartnerei világméretű hálózatának segítségével piaci jelenlétét is bővíti. A műszaki szakértelméről híres SKF és a nagy hajóépítési és hajóipari tapasztalattal rendelkező BVI társulása minden bizonnyal ügyfeleink javára szolgál majd. A társulás eredményeként a hajóipar számára egy olyan megerősödött partner jelenik meg, amely kritikus fontosságú alkatrészeket gyárt, gyors és megbízható szolgáltatást nyújt, és az iparág folyamatosan változó környezetében megjelenő jövőbeli igényeket kielégítő új megoldásokat fejleszt ki.


    SKF AB
        (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:

    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, a vállalat kommunikációs részlegének igazgatója: 
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com 

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.4 MB)

SKF logo