Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF bemutatta a vasúti alkalmazásokhoz tervezett költségtakarékos, hordozható adatgyűjtőjét.

  • Történet

    2014 szeptember 23, 14:00 CEST

    Az SKF új, hordozható adatgyűjtő készlete összegyűjti és értelmezi a vonatok forgóvázak rendszereinek üzemi rezgés adatait, amivel szinten tartható és növelhető is a nyereségesség

    Svédország, Göteborg, 2014. szeptember 23.: Az SKF a vasúti iparág egyedi igényeinek kielégítésére tervezett új adatgyűjtő készletet mutatott be. Kompakt, hordozható kialakításának köszönhetően az SKF Microlog CMXA75 jelentősen fokozza az állapotfelügyeleti programok adatgyűjtési hatékonyságát a műhelyekben és üzemi körülmények között is. Ez a hordozható eszköz a csapágyak, a vontatómotorokban és a sebességváltókban található egyéb forgó alkatrészek, valamint az egyéb forgó vasúti berendezések összetett elemzéséhez használható, és ez a sokoldalúsága is azt igazolja, hogy az SKF vezető szerepet tölt be a vasúti iparágban olyan állapotfelügyeleti megoldások szállításával, amelyekkel az ügyfelek szinten tarthatják és növelhetik is a nyereségességüket.

    Az SKF Microlog CMXA75 eszköz adatokat gyűjt az ellenőrzendő alrendszerre helyezett gyorsulásmérőktől. A kézi elemzőeszközadatgyűjtő feldolgozza a jeleket, és az SKF @ptitude Observer szoftverben beállított riasztási paraméterek alkalmazásával gyorsan és pontosan figyelhető a kulcsfontosságú rendszerek állapota. A készlet hibaelhárítási eszközként és rutinszerű üzemi állapotfigyeléshez is használható. Az SKF @ptitude Observer szoftverrel együtt használva a Microlog eszköz teljes, belépő szintű állapotfelügyeleti rendszert kínál a nagy- és kisméretű vasút-üzemeltetők számára.

    „Minden vasút-üzemeltető számára fontos az állapotfelügyelet, de néhányuk még nem építette be ezt a funkciót a karbantartási programjába” – jelentette ki Fredrik Larsson, az SKF Lulea állapotfelügyeleti központjának ügyvezető igazgatója és globális üzletfejlesztési vezetője. „A könnyen kezelhető SKF Microlog CMXA75 eszközt a kezelőszemélyzetnek terveztük, használatához nem szükséges rezgésdiagnosztikai szaktudás. Segítségével át lehet térni az időalapú karbantartásról az állapot-függő karbantartásra, emellett számos különböző mérést lehet végrehajtani egyetlen műszerrel. Az adatgyűjtő eszközzel az emberi megfigyelés egy számadatokat szolgáltató rendszerrel váltható fel, amellyel rendszeres és megismételhető minőség-ellenőrzések végezhetők.”

    Az SKF Microlog CMXA75 eszköz használata a karbantartási időtartamok és a szervizelést igénylő, nem várt gépleállások csökkenését eredményezi, így a vasút-üzemeltetők hatékonyabb karbantartási stratégiát dolgozhatnak ki. A prediktív karbantartási program részeként alkalmazva az eszköz egyúttal a vasút-üzemeltetők karbantartási költségeinek csökkentését is elősegíti, mivel meghosszabbodnak a szervizintervallumok, az utasoknak kevesebb kényelmetlenséget okoznak a szervizelést igénylő üzemszünetek, fejlettebb minőség-ellenőrzési eljárások alkalmazhatók a műhelyekben és hatékonyabban használható ki az állásidő.

    Az SKF Microlog CMXA75 eszköz a szeptember 23. és 26. között Berlinben megrendezett InnoTrans vásáron bemutatott, vasúti alkalmazásra szánt hatékonyság- és teljesítménynövelő megoldások egyike.

    A vásáron ezenkívül szerepelni fognak az személyvonatokhoz tervezett, új generációs kúpgörgős csapágyegységek, a nehéz terheket szállító vonatokhoz kifejlesztett kompakt kúpgörgős csapágyegységek, valamint az SKF Multilog IMx-B online rendszer is.

    A vásár látogatói a 22A kiállítócsarnok 606-os standján tekinthetik meg az SKF-et.

    SKF AB
    (publ)


    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok:
    Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (5.2 MB)

SKF logo