Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF az InnoTrans 2014 vásáron mutatja be első BeyondZero vasúti technológiai megoldásait

  • Történet

    2014 szeptember 23, 14:00 CEST

    Az SKF a Berlinben megrendezett idei InnoTrans kereskedelmi vásáron fogja először bemutatni a vasúti iparágnak kínált BeyondZero portfóliójához tartozó termékeit: három olyan vasúti technológiai megoldással vesz részt a vásáron, amelyek tovább csökkentik az energiafelhasználást.

    Göteborg, 2014. szeptember 23.: Az SKF a szeptember 23. és 26. között Berlinben megrendezett idei InnoTrans vásáron fogja bemutatni a vasúti iparágbeli ügyfeleinek, hogy megoldásai segítségével hogyan csökkenthető még tovább az energiafelhasználás. A vásáron szerepelni fognak az SKF jelenlegi vasúti technológiai kínálatába tartozó termékek, többek között az ágazatnak tervezett első BeyondZero megoldások is. Ide tartozik az SKF alacsony súrlódású vasúti csapágytömítés, az SKF kistömegű tengelyvég fedél, valamint az SKF csapágyfelújítási szolgáltatásai a vasúti kerékegység-csapágyakhoz.

    Mindezek a termékek és szolgáltatások arról tanúskodnak, hogy az SKF nagyon fontosnak tartja az energiafelhasználás csökkentését a vasúti iparágban. A vasút mindig a szállítás „zöld” módszerének számított, de az SKF még egy lépéssel előrébb tart a környezetvédelem terén a BeyondZero portfóliójához tartozó ezen megoldásaival. Az SKF BeyondZero megoldásaival csökkenthető a CO2-kibocsátás, gazdaságosabban kezelhetők a szűkös erőforrások, és hatékonyabban lehet védeni a környezetet a mérgező anyagok használatából és terjedéséből eredő károktól.

    Az SKF BeyondZero portfóliójához tartozó három termék a következő:

    SKF alacsony súrlódású vasúti csapágytömítés


    A kiterjedt kutatás és fejlesztés eredményeképpen az SKF kompakt kúpgörgős csapágyegységgel együtt használt SKF alacsony súrlódású vasúti csapágytömítés csökkenteni fogja a súrlódást és az elhasználódást. Az előző generációs tömítésekkel ellátott SKF kompakt kúpgörgős csapágyegységekhez képest ez az új generációs tömítés 13%-kal csökkenti a csapágy súrlódási nyomatékát. Így jóval kisebb lesz a súrlódás, ezáltal kisebb az energiaveszteség és a vonatok által felhasznált energiamennyiség is.

    SKF kistömegű tengelyvég fedél


    Az előző generációs tengelyvég fedelek geometriájának optimalizálásával az SKF mérnökei 37%-kal tudták csökkenteni ezen alkatrész tömegét. Ennek eredménye az SKF kistömegű tengelyvég fedél: egy mindössze 3,76 kg tömegű tengelyvég fedél. Ez az optimalizált kialakítású, a víz bejutását megakadályozó tengelyvég fedél növeli a vasúti flották energiahatékonyságát és csökkenti a környezetkárosító hatásokat.

    Az SKF vasúti kerékcsapágy egység felújítási szolgáltatásai


    Az SKF felújított vagy rekondícionált csapágyaival az új csapágyakhoz képest akár 55%-os költségmegtakarítás is elérhető. Az SKF a vasúti kerékcsapágy egységek felújítási szolgáltatásait a vasúti csapágyegységek olyan különböző típusaihoz biztosítja, amelyek megfelelnek az SKF műszaki jellemzőinek. Az SKF felújított csapágyai az új csapágyakéhoz hasonló teljesítményt tudnak nyújtani, jóval alacsonyabb költségek mellett.

    Az InnoTrans vásár látogatói a 22A kiállítócsarnok 606-os standján tekinthetik meg az SKF-et.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok:
    Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (383 KB)

SKF logo