Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF bemutatta munkagépekhez tervezett új generációs SKF Mudblock tömítéseit

  • Történet

    2014 szeptember 24, 14:00 CEST

    Göteborg, 2014. szeptember 24.: Az SKF bemutatta az olajkenésű kerékagyakhoz alkalmazható SKF Mudblock kazettás tömítéseinek új generációját, amely jelentősen meghosszabbítja a tömítések üzemidejét a piacon elérhető hasonló termékekhez viszonyítva. Ez az újítás akár 20%-kal is csökkenteni tudja a tömítés súrlódását, amivel a munkagépeket használó ügyfelek az energiafelhasználást csökkentő és ezáltal a hatékonyságot növelő megoldáshoz juthatnak.

    A tömítés többajkas, kazettás kialakítású; jellemzői az optimalizált ajakgeometria, az ellendarab rozsdamentes acél felülete, valamint a speciális kopás- és öregedésálló nitrilgumi keverék. Ez a kombináció kategóriájának legjobb termékévé teszi ezt a tömítési megoldást, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását és a csapágy belsejében tartja a kenőanyagot, így az olajszivárgás miatti környezetkárosító hatást is minimálisra csökkenti.

    „Az ügyfelek legfontosabb igénye a megnövelt megbízhatóság, és ez a megoldásunk teljesíteni tudja ezt. Minden munkagépgyártó OEM vállalat törekszik ilyen megoldások kifejlesztésére, mivel ezekkel akár 50%-kal hosszabb üzemidőt is el tudnak érni az ügyfelek” – fejtette ki Vinay Joyappa, az SKF nemzetközi termékmenedzsere. „Az SKF Mudblock kazettás tömítésekkel az SKF mind az OEM vállalatoknak, mind a végfelhasználóknak értéket közvetít, és ezzel segít ügyfeleinek az eszközök életciklusának meghosszabbításában.”

    A megoldás csökkenti a garanciaigények számát, növeli a hatékonyságot, valamint csökkenti a tulajdonosi és a működési költségeket. Az SKF Mudblock kazettás tömítés széles méretválasztékban, 25–250 mm-es tengelyátmérőhöz kapható, és csereszabatos az egyéb kazettás tömítésekkel.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok:
    Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (717 KB)

SKF logo