Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF fejlett termékeket és megoldásokat mutat be az idei PTC Asia kiállításon

  • Történet

    2014 október 29, 09:00 CEST

    Svédország, Göteborg, 2014. október 29.: Az SKF az öt technológiai platformjához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat vonultat fel az idei PTC Asia kiállításon, amelyekkel azt kívánja bemutatni, hogy ügyfelei hogyan optimalizálhatják az SKF élettartam menedzsment szolgáltatásaival („LCM”) az energia és az erőforrások felhasználását, hogyan növelhetik a megbízhatóságot és hogyan csökkenthetik az életciklus során felmerülő karbantartási költségeket.


    A Kaydon a felvásárlása óta első alkalommal vesz részt az SKF-fel együtt a PTC Asia kiállításon az ACE lengéscsillapító termékeivel. Az ACE lengéscsillapítók a világ vezető lassítási technológiai termékei, amelyek lineáris lassulást biztosítanak a gép lehető legkisebb terhelésével.


    Idén az SKF elsősorban az ipari hajtások és tömítések termékcsaládjaihoz tartozó termékeket mutat be a fogaskerekes egységeket, elektromos motorokat, áramlástechnikai gépeket és anyagmozgatási megoldásokat használó OEM vállalatok és végfelhasználói alkalmazások, valamint a kapcsolódó szolgáltatások számára. A bemutatott termékek azt is jól szemléltetik, hogy az SKF rendkívül hatékonyan tud segíteni az ügyfeleinek az eszközök életciklusának meghosszabbításában.



    „Az idei PTC Asia kiállításon olyan termékek és megoldások széles választékával veszünk részt, amelyek már bizonyítottak a piacon Kínában, és hatékony segítséget nyújtanak az ipari ügyfeleknek az életciklus-kezelés megvalósításához, valamint a teljes tulajdonosi költség csökkentéséhez, emellett tökéletesen képviselik a »The Power of Knowledge Engineering« jelmondat értékét” – jelentette ki Csu Jiming, az SKF China elnöke.


    Az egyik ilyen újítás például az elsősorban a munkagépekhez és a bolygókerék-hajtású egységekhez tervezett Mudblock kazettás tömítések új generációja. Ezek az újítások akár 20%-kal is csökkenteni tudják a tömítés súrlódását, amivel a munkagépeket és a fogaskerekes egységeket használó ügyfelek az energiafelhasználást csökkentő és ezáltal a hatékonyságot növelő megoldáshoz juthatnak. Az SKF e kategóriában élenjáró tömítési megoldása megakadályozza a szennyeződések bejutását és a csapágy belsejében tartja a kenőanyagot, így az olajszivárgás miatti környezetkárosító hatást is minimálisra csökkenti.


    A PTC Asia kiállításon szerepel a hidraulikus motorokhoz kifejlesztett új tömítési megoldás is, amellyel az SKF ügyfelei megszüntethetik a motorolaj-szivárgást. Ez a tömítési megoldás szép sikert ért el Európában. A hidraulikus alkatrészeket gyártó olasz Brevini Fluid Power nagyvállalat azzal a problémával szembesült, hogy a bolygóműves motorok korábban jól működő tömítése váratlanul szivárogni kezdett nyolcórányi üzemidő után. Az SKF új tömítési megoldásával sikerült gyorsan kijavítani a hibát, de még ennél is fontosabb, hogy ez olyan hosszú időre szóló fejlesztést biztosított, amely teljes mértékben megfelelt a Brevini műszaki követelményeinek, és ügyfelünk teljes megelégedésére szolgált.


    A kiállítás másik fő témája a villanymotor, és idén egy olyan új terméket mutatunk be, amely a legrobusztusabb és leghatékonyabb váltóáramú indukciós és állandó mágneses motorok alkalmazásaihoz tervezett megoldásainkat tartalmazza. A villanymotorok mindenhol megtalálhatók, és villanymotorral hajtott gépek fogyasztása meghaladja a világ teljes villamosenergia-fogyasztásának negyedét. A SKF segítségével az OEM vállalatok kielégíthetik az egyre növekvő keresletet a kiváló minőségű termékek, a rövidebb szállítási idő és a hatékonyabb műszaki tanácsadás iránt. A végfelhasználóknál az SKF eszközeivel, technológiáival és szolgáltatásaival növelhető az általános hatékonyság, és csökkenthető a teljes működési költség.


    Az SKF egy hidraulikus szivattyút is kiállít, amellyel azt szemlélteti, hogy hogyan tudja megnövelni az axiális dugattyús szivattyúk fajlagos teljesítményét és élettartamát. A piacon a könnyebb, nagyobb sebességű, nagyobb nyomatékú és megbízhatóbb axiális dugattyús szivattyúk iránti kereslet figyelhető meg. Az SKF olyan megoldást kínál, az egyedi H-ECOPUR tömítéssel ellátott karbon-nitrit felületű kúpgörgős csapágyával és egyéb fejlesztéseivel, amely növeli a fajlagos teljesítményt, csökkenti a súrlódást és a rezgést, kevesebb energiát fogyaszt és számos egyéb előnyt is nyújt az ügyfeleknek.


    Az SKF különböző ágazatainak szakértői is részt vesznek a kiállításon, hogy eszmecserét és részletes megbeszéléseket folytassanak a látogatókkal.


    A PTC ASIA kiállítást, az erőátviteli berendezések és vezérlési technológiák egyik legjelentősebb kiállítását 1991-ben rendezték meg először Kínában. Vezető műszaki vállalatként az SKF idén hatodik alkalommal van jelen a kiállításon, ahol az ázsiai ügyfeleknek is bemutathatja a növekvő igényeknek megfelelő fejlett technológiáit és integrált megoldásait.


    SKF AB

     (publ)


    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.

    A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com


    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (717 KB)

SKF logo