Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF motorkerékpárokhoz kifejlesztett innovatív megoldásokat mutat be az EICMA 2014 kiállításon

  • Történet

    2014 november 04, 14:00 CEST

    Svédország, Göteborg, 2014. november 4.: Az SKF az idei EICMA nemzetközi motorkerékpár-kiállításon bemutatja a kétkerekű járművek alkatrészgyártói számára kifejlesztett innovatív megoldásainak teljes választékát. A kerékcsapágyak és a tömítési megoldások piacvezető gyártója villaszártömítés-készletét, villaszárhoz való sárkaparókészletét, tömítésfejegységét és keréktömítés-készletét mutatja be az Olaszországban, Milánóban 2014. november 6. és 9. között megrendezett kiállításon, a 4-es pavilon Q67-es standján.

    Kiváló tömítési teljesítményű villaszártömítés-készlet

    Az SKF olyan villaszártömítést fejlesztett ki, amellyel kiváló tömítési teljesítmény érhető el a statikus súrlódás csökkentése mellett, ennek köszönhetően tökéletesen alkalmas a csúcskategóriás motorkerékpárokhoz és MTB villákhoz. Ez a villaszártömítés egy olajtömítésből és egy szennyeződés lehúzó gyűrűből áll, amelyeket úgy terveztek, hogy elviseljék a szennyezett üzemi környezetet, valamint alacsony súrlódást, korlátozott levegőelszívást és egyenletes hidraulikus teljesítményt nyújtsanak a gyári beállításokkal. Az MTB villák esetében az olajtömítési és a szennylehúzási funkció egyetlen tömítésbe integrált.


    A villaszár sárkaparókészlet a legszélsőségesebb körülmények között is csökkenti a szennyeződés mértékét


    Az SKF villaszárhoz alkalmazható sárkaparó készlete a terepmotorokhoz kifejlesztett olyan innovatív, használatra kész megoldás, amely a villa tömítés felett helyezhető el a kerék leszerelése nélkül. Megakadályozza a sárszennyeződés miatt kialakuló kopást, és a villa teljesítményének, valamint a tömítés üzemi körülményeinek javításával biztosítja a vezető biztonságát. A villához való készlet két sárkaparót, a rögzítéshez szükséges sasszeget és egy részletes használati útmutatót tartalmaz.


    A beépített tömítésfejegység fokozza a teljesítményt és a vezethetőséget.


    A terepjáró járművekben használt lengéscsillapítók teljesítményének javítására tervezett tömítésfejegység olyan könnyen felszerelhető, integrált megoldás, amely széles hőmérsékleti tartományban (-40 és +150 °C között) tudja biztosítani a tömítési hatást. Az egység öt, előre összeszerelt alkatrészből, egy integrált egycsöves tömítésből, egy alátétből, egy perselyből, a tömítésfejből és egy sárkaparóból áll, ennek köszönhetően gyorsabban felszerelhető, mint a több különálló alkatrészből álló más megoldások, és a légtelenítése is egyszerűbb. Az SKF az integrált egycsöves tömítést, a perselyt és a kaparót tartalmazó szervizkészletet is kínál a tömítésfejegység egyszerű és hatékony karbantartásához.


    A keréktömítés-készlet bármilyen környezetben védelmet nyújt a nagyfokú szennyeződés ellen


    Az SKF keréktömítés-készletének csökkentett súrlódása, hosszabb tömítés- és csapágyélettartama kiváló vezetési élményt biztosít a motorkerékpárosok számára. A minden kerékagyhoz alkalmas keréktömítés-készlet a súrlódás csökkentésével növeli a tömítés hatékonyságát, ami különösen fontos a terepen használt motorkerékpárok esetében, ahol igen nagy fokú a szennyeződés. A szabadalmaztatott kialakítású tömítés integrált műanyag védőlemezzel is fel van szerelve, amelynek köszönhetően a tömítés ellenáll a nagynyomású mosásnak.


    Az EICMA 2014 kiállítás látogatói a 4-es pavilon Q67-es standján, az Innteck standján tekinthetik meg az SKF-et. A kiváló minőségű, megbízható termékeket szállító Innteck az SKF hivatalos forgalmazó partnere a kétkerekű járművekhez tervezett tömítési megoldások területén. A kiállítás látogatói a standon jelen lévő szakértőktől részletes tájékoztatást kaphatnak a bemutatott innovatív termékek előnyeiről.


    SKF AB

        (publ)


    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: 

    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint a mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. 

    A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (3.0 MB)

SKF logo