Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF az elektromos autókhoz kifejlesztett „kettő az egyben” innovatív termékkel elégíti ki az autóipar igényeit

  • Történet

    2014 november 21, 14:00 CEST

    Az SKF kifejlesztett egy olyan Motor Encoder Sensor csapágyegységet (SKF MESBU), amely egyenletes és pontos motorvezérlést biztosít az elektromos és hibrid motorral működő járművek következő generációja számára, beleértve az indítást és a leállítást végző szinkrongenerátort is.


    Svédország, Göteborg, 2014. november 21.: Az SKF bemutatta az elektromos és hibrid járművek piacára szánt Motor Encoder csapágyegységét (SKF MESBU). Ez jelentős fejlesztésnek számít a szenzoros csapágyak technológiájának területén, és az első olyan termék az iparágban, amely egyetlen kompakt egységben tartalmazza a csapágyat és a szenzort. Az SKF MESBU terméket kifejezetten arra tervezték és gyártották, hogy növelje az elektromos és a hibrid autók működési teljesítményét és pontosságát, beleértve a szinkrongenerátorral működő indítási és leállítási funkciót. Emellett jelentős mértékben csökkenti az ügyfél gyártási költségeit is, mivel a szenzor teljesítménye teljesen független az ügyfél összeszerelési folyamatától.


    A szinkronmotorokhoz kínált korábbi szenzoros csapágyaknál fejlettebb új SKF MESBU termék a csapágyba beépített mágneses szenzornak köszönhetően pontos jeleket tud küldeni az aszinkron motorvezérlés számára. Az egység az SKF által tanúsított minőségi és pontossági szintű, növekményes jelet adó, amelynek segítségével valós időben végezhető az elektromos motor sebesség- és iránymérése.


    Az SKF MESBU termék kompakt kialakításának és nagyobb teljesítményének köszönhetően csökkenthető az elektromos motor tömege és mérete, ami költségmegtakarítást jelent az ügyfél számára. Ez egyszerűbb összeszerelési folyamatot és végterméket eredményez.


    Alberto Carlevaris, az SKF motorokkal és elektromos hajtással foglalkozó szegmenséért felelős igazgató a következőt nyilatkozta: „A motorjeladó szenzoros csapágyegység bemutatásával az SKF megerősítette vezető pozícióját az egyedi csapágy-technológiák és -megoldások szállításának területén. Mivel az elektromos motorok ágazata egyre inkább az aszinkron elektromos vezérlés alkalmazása felé halad, rendkívül fontos, hogy a változásokat támogató technológia, vagyis az SKF MESBU tökéletesen kielégíti az ügyfelek igényeit. Ez azt jelenti, hogy olyan kompakt termékeket kínálunk, amelyek megfelelnek a terület speciális követelményeinek, nagyobb teljesítményt nyújtanak és kevesebb energiát fogyasztanak, emellett nagyobb fajlagos teljesítményt és egyszerűbb összeszerelést biztosítanak az elektromos motorok gyártóinak.”


    Az SKF MESBU az SKF BeyondZero termék- és szolgáltatásportfóliójának része. Ezeket a termékeket és szolgáltatásokat a környezet- és egészségvédelmi előírásoknak megfelelően tervezték. Az elektromos és hibrid autók kulcsfontosságú alkatrészeként ez a csapágyegység fontos szerepet fog betölteni a széndioxid-kibocsátás és az üzemanyag-felhasználás csökkentésében. A járművekbe beszerelt könnyebb és kisebb motor előnye az, hogy hatékonyabb működést biztosít a járművek számára. 


    Az SKF MESBU-hoz számos választható kiegészítő funkció is tartozik. Ilyen például a motorházba beépíthető, peremes kialakítású szenzortest, továbbá a nagy sebességhez megfelelő, alacsony súrlódási nyomatékú SKF eDrive golyóscsapágy.


    SKF AB

         (publ)


    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: 

    Sajtókapcsolatok: 

    Monique Turner, +1 267 436 6836, +1215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát.


    A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com


    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (135 KB)

SKF logo