Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF bemutatta az új, nagy teljesítményű, többvezetékes Lincoln kenőszivattyút

  • Történet

    2014 december 15, 14:00 CEST

    Svédország, Göteborg, 2014. december 15.: Az SKF ma jelentette be a többvezetékes kenési rendszerekben és a nagyméretű, progresszív rendszerek központi szivattyújaként is használható új, nagy teljesítményű, többvezetékes Lincoln P212 szivattyújának bevezetését. Ez a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz kifejlesztett, megbízható szivattyú többek között az alagútfúrás, a bányászat, a gumikeverő berendezések, a különböző nagy kenőanyag-felhasználású telepített gépek, valamint egyes tömítési keverékek területén alkalmazható.

    A többvezetékes Lincoln P212 szivattyú nagy mennyiségű kenőzsírt vagy olajat tud továbbítani, akár 12 szivattyúelem használatával. A moduláris felépítésű szivattyú felszerelése és karbantartása egyszerű, mert már nincs szükség csövekre két vagy több szivattyúelem összekötéséhez. Ez a sokoldalú szivattyú erős, 0,55 kW (400 V AC) teljesítményű motorral rendelkezik, és a továbbított kenőanyag-mennyiség könnyen beállítható a kimeneteknél 150 és 1 480 cm³/óra közötti (10 és 90 hüvely³/óra közötti) értékre 50 Hz-es motor esetén, vagy 180 és 1 776 cm³/óra közötti (12 és 108 hüvelyk³/óra közötti) értékre 60 Hz-es motor használata esetén.

    A többvezetékes Lincoln P212 szivattyú maximális üzemi nyomása 350 bar (5 070 psi), és 20 és +70 °C közötti (-4 és +158 °F közötti) hőmérsékleten működik hatékonyan. A szivattyú tartós tartályának űrtartalma 30 liter (7,9 gal), és kiegészítő ultrahangos szintszabályozó érzékelővel is kapható. Beépített keverőlapátja fenntartja a kenőanyag egyenletes állagát, és alacsony hőmérsékleten is biztosítja a megfelelő adagolhatóságát.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. 

    A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt.www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (3.4 MB)

SKF logo