Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF újabb intelligens megoldásokat kínál az ipar számára

2014 december 15, 09:00 CET

Az okostelefonok és táblagépek használatát célzó befektetések komoly előnyöket nyújtanak az ügyfeleknek, és tovább erősítik az SKF vezető pozícióját az iparban alkalmazott mobil kapcsolatok területén.


Svédország, Göteborg, 2014. december 15.: Az SKF további befektetésekkel bővíti intelligens karbantartási szolgáltatásainak kínálatát, és intelligens megoldásokkal teszi hatékonyabbá gyártási és értékesítési folyamatait.

A befektetések részeként az SKF csapata által cégünk saját igényeinek szem előtt tartásával kifejlesztett szoftverrel felszerelt intelligens eszközökkel fogjuk ellátni és betanítani a karbantartó mérnököket, a gyári dolgozókat és az SKF értékesítési munkatársait a kiválasztott régiókban.

Az SKF állapotfelügyeleti technológiáinak mobil eszközökön történő alkalmazása által a Csoport még hatékonyabban tud összpontosítani az eszközök életciklus gazdálkodására. A gépek teljesítményével kapcsolatos valós idejű, felhasználóbarát formátumban elérhetővé tett adatok ismeretében az ügyfelek és a karbantartó mérnökök még megalapozottabb döntéseket hozhatnak a karbantartási tevékenységekre vonatkozóan, és növelhetik a gépek hatékonyságát.

A gyártási és karbantartási alkalmazásokat tartalmazó intelligens eszközök használatának bevezetése az SKF gyáraiban az adatok hatékonyabb, gyorsabb és pontosabb összegyűjtését eredményezi, és elősegíti az együttműködést és a hatékonyabb munkavégzést. A valós idejű figyelmeztetésküldésre és a hibák korai felismerésére, valamint a gépkalibrálási eljárások elérésére használható alkalmazások segítségével csökkenteni lehet majd az állásidőt, emellett a gépkezelők olyan eszközökhöz jutnak, amelyekkel azonnal megoldhatják a problémákat.

„Napjainkban nagyon izgalmas változásoknak lehetünk szemtanúi az ipar területén. Valóságos „ipari reneszánsz”-ot élünk át. Az intelligens eszközök új távlatokat nyitottak az SKF számára, segítségükkel teljesen új munkamódszereket vezettünk be a hagyományosabb típusúnak mondható iparágakban is” – nyilatkozta Tom Johnstone, az SKF elnök-vezérigazgatója.

Azzal kapcsolatban, hogy mindezek a fejlesztések mit jelentenek az ipar számára, így vélekedett: „Az iparágak közötti kapcsolódások kihasználása új piacokat nyit számunkra. Így többet nyújthatunk ügyfeleinknek, és növelhetjük a bevételeinket. Ezt a technológiát még szélesebb körben fogjuk beépíteni munkamódszereinkbe. Ebben a technológiafejlesztők és a jogalkotók is szerepet vállalnak, az eszközfejlesztésben és az ipari tevékenységek szerves egységként való kezelésével. Közösen fokozni tudjuk majd a versenyképességet, a minőséget, a termelékenységet és a növekedést, és utat nyithatunk egy új ipari forradalomnak.” 

Az SKF már 35-nél több belső és külső alkalmazást fejlesztett ki, és már 300 000-nél több letöltést ért el ezeknél az alkalmazásoknál. Egy ilyen alkalmazással például a helyszíni mérnökök akár 12%-kal növelhetik a munkájuk hatékonyságát, és így több időt fordíthatnak az ügyfeleikre, más alkalmazásokkal pedig elvégezhetők a csapágyakkal kapcsolatos számítások és beállítások, amelyek az SKF ügyfelei számára teremtenek közvetlen értéket hatékonyságuk javításával.

SKF AB
(publ)

Sajtóanyag letöltése

Teljes kiadás (pdf) (1.1 MB)

SKF logo