Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF kerékagyakhoz tervezett megoldásokat szállít a Mazda számára

2014 december 17, 09:00 CET

Az SKF energiahatékony csapágyegységeket fog szállítani a Mazda számos modelljéhez.


Svédország, Göteborg, 2014. december 17.: Az SKF teljesítette az alacsony súrlódású csapágyegységek első szállításait a Mazda Motor Corporation számára. A csapágyegységeket az autógyár új mexikói üzemében gyártott, nemrég bemutatott, vadonatúj Mazda2 modellbe, valamint a 2015-ben bemutatandó egyéb modellekbe fogják beépíteni.

Tryggve Sthen, az SKF Automotive elnöke így nyilatkozott: „A Mazda tisztában van azzal, hogy az alacsony súrlódású kerékcsapágyak milyen szerepet tudnak betölteni az üzemanyag-fogyasztás csökkentésében. Nagy örömömre szolgál, hogy mérnöki szakismereteinkkel segíteni tudjuk a Mazda új modelljének optimalizálását. Globális kapacitásunknak köszönhetően szoros együttműködésben tudunk dolgozni a Mazdával, mind a gyártás, mind a műszaki támogatás területén.”

Az SKF alacsony súrlódású csapágyegységei a Csoport BeyondZero portfóliójához tartoznak. Ezek a csapágyegységek a normál csapágyegységekhez viszonyítva akár 20%-kal is csökkenthetik a súrlódást, ami kisebb üzemanyag-fogyasztást és kisebb környezetkárosító hatást eredményez.

SKF AB
(publ)

Sajtóanyag letöltése

Teljes kiadás (pdf) (542 KB)

SKF logo