Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF új megoldást kínál a kenőanyagtömlők figyelésére

  • Történet

    2015 január 14, 14:00 CEST

    Göteborg, 2014. november 13.: Az SKF a mai napon jelentette be az építőipari gépek kenőanyag-vezetékeinek figyelésére kifejlesztett SKF tömlőcsatlakozás-ellenőrző (HCC) egység bevezetését. A kenőanyagtömlők repedéseinek felderítésére tervezett egység azonnal figyelmezteti a gépkezelőt, ha hibát észlel a szivattyú fővezetékében vagy a kenési pontokhoz csatlakozó adagolóvezetékekben.

    Az SKF tömlőcsatlakozás-ellenőrző rendszer a megbízhatósága mellett az egyszerűségével is jellemezhető. Más rendszerekkel összehasonlítva ennél a rendszernél nincs szükség nyomásemelésre és -csökkentésre. Elhagyhatók a vezetékek ellenőrzéséhez használt speciális nyomásszabályozó szelepek vagy fojtószelepek. Ezek az új SKF rendszerek a minimálisnak mondható alkatrészmennyiségnek köszönhetően még utólagos felszerelés esetén sem járnak jelentős költséggel. A komoly költséget jelentő csapágykárosodást és a nem tervezett állásidőt megakadályozó rendszer nagymértékben csökkenti a kenőanyag-szivárgás miatti balesetek és a környezetszennyezés veszélyét. Az egység a teljes központi kenési rendszer fém- és tömlővezetékeihez egyaránt használható. Ezenkívül egyszerűen felszerelhető a meglévő kenési rendszerekre, és bármikor tovább bővíthető. A 12 vagy 24 V DC tápellátású HCC egységgel a feszültségtől függően 10 vagy akár 20 tömlő is figyelhető.

    Az SKF tömlőcsatlakozás-ellenőrző egység működését nem befolyásolja a vezetékek hosszúsága, a környezeti hőmérséklet, a nyomáskülönbség vagy a nyomásveszteség. Nem vezető kenőanyagok vagy hidraulikafolyadékok használata mellett a figyelőrendszer üzemi nyomása maximum 300 bar lehet, és a -40 és +70 °C közötti hőmérsékleti tartományban használható.

    Az SKF tömlőcsatlakozás-ellenőrző egység az elemzőkészülékből, a kenőanyag-vezeték és a kenőanyagmérő eszköz közötti elektromos szigetelőként működő csatlakozóból, valamint az elemzőkészülékhez vezető csatlakozókábelből áll. A kenőanyagtömlőknek vezetniük kell az elektromosságot.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, monique.turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (761 KB)

SKF logo