Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF fejlesztése segít a Scuderia Ferrarinak a tömeg és a teljesítményveszteség csökkentésében

  • Történet

    2015 március 12, 14:00 CEST

    Az SKF új csapágy-technológiája segíti a sebességváltók teljesítményének fokozását és meghosszabbítja az élettartamot a Scuderia Ferrari idei szezonjában.

    Svédország, Göteborg, 2015. március 12.: A műszaki szakértelméről híres SKF 2015-ben is folytatja partneri kapcsolatát a Scuderia Ferrarival, és a tömeget, illetve a súrlódás miatti teljesítményveszteséget csökkentő speciális alkatrészeket és rendszereket fog szállítani számára.

    Az SKF a Scuderia Ferrarival szoros együttműködésben eddig is gyártott és fejlesztett speciális szerszámacélból készülő csapágykészleteket. A hőkezelési eljárás megfelelő módosításával az SKF optimalizálni tudta a felület keménységének tulajdonságait. Ez rendkívül ellenállóvá teszi az összes csapágyat a felszín alatti anyagfáradással szemben, így a csapágyak el tudják viselni a Forma-1 alkalmazásokban előforduló rendkívül magas érintkezési feszültséget. Ennek eredményeképpen csökkenthető a csapágyak mérete anélkül, hogy ez a teljesítmény vagy a megbízhatóság rovására menne.

    A Scuderia Ferrari az új csapágykészleteket a legújabb sebességváltójához használja, és a kisebb méretű csapágyakkal 20%-nál is nagyobb mértékben tudta csökkenteni a sebességváltó össztömegét. A sebességváltó teljesítményét tovább javítják a csapágyak kerámia gördülőelemei és a csapágyak optimalizált belső geometriája. Ezek a megoldások együttesen jelentős mértékben csökkentik a súrlódás miatti teljesítményveszteséget.

    Egy másik fejlesztés részeként a Scuderia Ferrari az SKF legújabb állapotfelügyeleti technológiáját is alkalmazza. Ez a vállalat moduláris IMx platformjára alapul, amelyet úgy terveztek át, hogy megfeleljen a csapat különleges igényeinek. Ehhez az SKF átalakította a hardvert, hogy az alkalmas legyen a rendkívül nagy mennyiségű adat nagysebességű feldolgozására. Ez jellemzően a legnagyobb igénybevételű ipari alkalmazásoknál 100-szor gyorsabb adatfeldolgozást jelent.

    A Scuderia Ferrari motorjába és turbó-vizsgálóberendezéseibe beépített, a fejlett SKF Observer szoftvert használó állapotfelügyeleti rendszer olyan funkciókat nyújt, mint az eszközvédelem, a továbbfejlesztett működési hatékonyság, a megelőző karbantartás, emellett lehetővé teszi a gyorsabb ütemű fejlesztést is.

    Mattia Binotto mérnök, a Scuderia Ferrari motorrészlegének vezetője, így nyilatkozott: „Az SKF-nek fontos szerepe volt az új 2015-ös Forma-1 autónk kifejlesztésében. Az IMx megoldás azonnali betekintési lehetőséget kínál motorjaink működésébe, a sebességváltókhoz gyártott csapágyaknak, valamint az energia-visszanyerő és egyéb kritikus fontosságú fedélzeti rendszerekhez szállított speciális alkatrészeknek pedig létfontosságú szerepük lesz abban, hogy megőrizzük a versenyelőnyünket a következő futamok során.”

    Jeroen Wensing, az SKF motorsporttal foglalkozó részlegének innovációs vezetője ezzel egészítette ki az elmondottakat: „Az SKF 1947 óta szponzorálja a Scuderia Ferrarit, és ez a leghosszabb technikai partneri kapcsolat a Forma-1 történetében. Közös munkánk során mindig a teljesítmény és a megbízhatóság határainak kitolására törekedtünk, mérnöki tapasztalatainkat pedig arra használjuk, hogy új ötletekkel és folyamatos innovációval segítsünk ügyfeleinknek ebben az iparágban.”

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. 

    A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.8 MB)

SKF logo