Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF új mágneses rendszere olajmentes energiahatékony megoldásokat biztosít a hűtőegységekben lévő radiálkompresszorokhoz

  • Történet

    2015 április 13, 16:07 CEST

    Svédország, Göteborg, 2015. április 13.: Az SKF egy új mágneses rendszert hoz forgalomba, amely olaj- és érintkezésmentes meghajtásként működik a hűtőegységekben lévő radiálkompresszorok esetében.

    A nagy fordulatszámú állandó mágneses motor és a beépített vezérléssel rendelkező aktív mágneses csapágy együtt a hagyományos konstrukciójú centrifugálkompresszorok változtatható fordulatszámú meghajtásaihoz képest legalább 10%-os energia megtakarítással képes működni. Mindezeken túl a rendszer rezgés- és csaknem súrlódásmentes üzemelése rendkívül csendes működést tesz lehetővé.

    „A mágneses rendszerünk segítségével a gépgyártók korszerűsíthetik a termékkonstrukciókat, a termékfejlesztést és az összeszerelést az új, rendkívül energiahatékony radiálkompresszorral felszerelt hűtőegységek gyártása során. Ez az innovatív technológia a felhasználó karbantartási költségeit is csökkenti, illetve megbízható és költséghatékony légkondicionáló megoldást is biztosít a számukra” – teszi hozzá Richard Law, az SKF áramlástechnikai gépekkel foglalkozó szegmensének globális vezetője.

    Az elektromágnesek lebegtetik a kompresszor tengelyét, így az érintkezés nélkül foroghat. A mechanikai érintkezés és az olajkenésű csapágyaknál előforduló veszteségek kiküszöbölésével az SKF mágneses rendszere jelentősen csökkenti az energiafelhasználást és a költségeket. Az olajkenés szükségességének kizárásával a rendszer a hőátadás hatékonyságát is javítja az elpárologtatóban és a kondenzátorban.

    Az SKF megoldásának központi részét képező állandó mágneses motor hatékonyabb, mint a teljes vagy részleges terhelésű indukciós motorok, és magasabb teljesítménytényezőt kínál alacsonyabb áramfelvétel mellett. Továbbá kisebb méretű változtatható fordulatszámú meghajtással működik, mint az indukciós motorok.

    A rendszer aktív mágneses csapágyai 40 000 ford./percnél nagyobb fordulatszámon is képesek működni, és bírják az azonnali és a gyakori indításokat, valamint a tranziens túlfeszültség okozta erőket. Egy aktív vezérlőrendszer követi és tartja a mikron méretű pályán belül a rotor helyzetét másodpercenként 15 000 alkalommal ellenőrizve azt, ezáltal teljesen kiküszöbölve a rezgést.

    Az SKF nagy fordulatszámú állandó mágneses motort alkalmazó megoldásai az S2M által felfedezett technológiát hasznosítják. Az S2M a mágneses csapágyak és a nagy fordulatszámú állandó mágneses motorok egyik vezető gyártója a világon. Az SKF által 2007-ben felvásárolt S2M több mint 30 éve fejleszti az érintkezésmentes, lebegő csapágyakat alkalmazó technológiát.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2014-ben 70 975 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 593 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (3.4 MB)

SKF logo